Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Der CA72TOC Analysator bestimmt die gesamte organische Kohlenstoffracht (TOC) in einer vielzahl von Industrien.

Hochtemperatur-TOC-Analysator
CA72TOC

Zuverlässige Online-Überwachung industrieller Abwässer

CA72TOC
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Messbereich

    0.25 ... 600 mg TOC/l
    1 ... 2400 mg TOC/l
    2.5 ... 6000 mg TOC/l
    5 ... 12000 mg TOC/l
    Mit optionaler Verdünnung ist eine Messbereichserweiterung um Faktor 20 möglich

  • Prozesstemperatur

    0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

  • Prozessdruck

    Druckfrei

Anwendungsgebiet

CA72TOC ermittelt den organischen Kohlenstoffgehalt (TOC) in einer Reihe von Industrien. Er misst zuverlässig und genau auch in sehr anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Belastungen an Salz, Fett oder Fasern. Die zuverlässige Erkennung von Produktverlusten erhöht die Prozessausbeute und spart täglich Geld. Konzipiert für langfristige Stabilität und höchste Verfügbarkeit bietet der CA72TOC die maximale Betriebssicherheit Ihrer Anlage. Klare Diagnosemeldungen unterstützen aktiv Ihre vorausschauende Wartungsstrategie.

CA72TOC überwacht und kontrolliert:

  • Abläufe von Industrieanlagen

  • Zuläufe von Kläranlagen

  • Abläufe von Kläranlagen

  • Prozesswasser

  • Oberflächenabfluss

Vorteile

  • Prozessoptimierung: Konstanter Schutz vor Produktverlusten.

  • Kostensparend: 2-Kanal-Version bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Zuverlässige Ablaufüberwachung: Konfiguration für Fette, geringe pH-Werte und organische Säuren.

  • Verbesserte Prozessstabilität und -sicherheit: Sofortige Neuanpassung des Prozesses basierend auf Online-Informationen.

  • Robustes Design: Selbstreinigender Spaltfilter und automatische Rückspülfunktion unterstützen lange Wartungsintervalle.

  • Sicherer und komfortabler Betrieb: Fernzugriff und -diagnose über serielle Schnittstelle.

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel