Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop

113GHz - Die richtige Wellenlänge

Für jede Applikation die passende Radarfrequenz

Endress+Hauser komplettiert sein Portfolio an Radarmessgeräten mit den Micropiloten FMR60, FMR62 und FMR67. Die neue Micropilot-Reihe liefert die ersten Instrumente mit 80 GHz Technologie, die bereits nach dem Safety-by-Design-Konzept gemäß IEC 61508 entwickelt wurden. Zudem gehören sie zur ersten Generation an Füllstandmessgeräten, die wie viele Durchflussgeräte von Endress+Hauser Heartbeat Technology unterstützen.

Mit einem verschmitzten Grinsen präsentiert Markus Schmid, Leiter des Produktmanagements bei Endress+Hauser Deutschland, die neue Kampagne. Um die Gesamtkompetenz von Endress+Hauser im Bereich Radar zu demonstrieren, hat er die Frequenzen der vorhandenen Messgeräte aufsummiert. Die neue Kampagne heißt „113 GHz + Ihre Wellenlänge“. In der Branche reden gerade alle über die höchsten Radarfrequenzen. Worauf es aber doch ankommt, ist, jeweils die passende Frequenz für jede Anwendung zu finden. Uns geht es darum, eine gemeinsame Wellenlänge, also ein gemeinsames Verständnis, zu finden.“

Micropilot FMR6x für Sicherheit und einfachere Prozesse

Im Bereich Tank Gauging hatte Endress+Hauser mit dem Micropilot NMR81 bereits das erste hochgenaue Messgerät mit 80 GHz Technologie für die Öl- und Gasindustrie eingeführt. Nun legen sie mit dem Micropilot FMR6x nach. Zum ersten Mal gibt es einen 80 GHz Prozessradar, der das Safety-by-Design-Konzept verfolgt. Daneben bietet das Produkt eine große Auswahl an Ex-Zulassungen. Die Messung ist unbeeinflusst von Einbauten oder Hindernissen an den Wänden des Tanks. Mithilfe einer interaktiven Inbetriebnahme-Software erfolgt die Inbetriebnahme schnell und einfach.

Heartbeat Technology

Im neuen Micropilot sind die Voraussetzungen für die vorausschauende Wartung und die dokumentierte Prüfung bereits geschaffen. Ein einfacher, vordefinierter Ablauf führt den Wartungsverantwortlichen durch die Prüfung, womit die Prüfergebnisse eindeutig dokumentiert werden. Auch der geführte SIL Proof Test gemäß Sicherheitshandbuch und inkludierter Dokumentation spart Zeit und Kosten. Ziel ist es immer, Prozesse gezielt zu optimieren, daher liefert eine Kombination von Geräte- und Prozessparametern alle wichtigen Hinweise für eine entsprechende Analyse.

113 GHz: Die passende Radarfrequenz für jede Messaufgabe

1 GHz:
Levelflex FMP5x Geführtes Radar: In verschiedenen Ausführungen und für verschiedene Anwendungen

6 GHz:

Micropilot FMR53: Für einfache Füllstandanwendungen in Flüssigkeiten
Micropilot FMR 54: Zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten, in denen Dampf oder Ammoniak vorkommen können

26 GHz:

Micropilot FMR10 und FMR20: Perfekt für die Wasser- und Abwasserindustrie sowie für Hilfskreisläufe in allen Industrien

Micropilot FMR5x: In verschiedenen Ausführungen für Flüssigkeiten und Schüttgüter

80 GHz:

Micropilot NMR81: Für Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr
Micropilot FMR6x: Auch für kleine Behälter und mit kleinen Prozessanschlüssen geeignet

  • Heartbeat Technology Pilars ©Endress+Hauser

Kontakt

Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6 79576 Weil am Rhein Deutschland
Tel.: +49 (0)7621 975-01
Fax: +49 (0)7621 975-555
E-Mail senden www.de.endress.com
Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen