Die Endress+Hauser Gruppe

Medienzentrum

Events

Ihre Karriere bei Endress+Hauser

Unser Support: stets in Ihrer Nähe

Online Shop

Geben Sie Ihr persönliches Login ein, um den Online Shop aufzurufen und Ihre Bestellung jederzeit zu erfassen. Zusätzlich können Sie auch Produktpreise und Lieferzeiten abfragen oder ein Angebot anfordern.

Online Shop

E-direct Shop

Wirtschaftlich und direkt! Dafür steht E-direct, das vorkonfigurierte Produktportfolio mit einfachen Produkten in hoher Qualität zum kleinen Preis.

E-direct Shop
Endress+Hauser Heartbeat Technology

Heartbeat TechnologyTM

Durchflussmessgeräte prüfen ohne Ausbau

Der Wunsch nach schneller und einfacher Überprüfung, idealerweise mit hoher Qualität und Prüftiefe und ohne Anlagenstillstand ist groß. Genau das bietet die Heartbeat TechnologyTM von Endress+Hauser für alle neuen Proline-Durchflussmessgeräte. Prozesse, Hilfskreisläufe und Schutzeinrichtungen müssen regelmäßig überprüft werden. Hier bietet die Heartbeat TechnologyTM einzigartige Möglichkeiten für die Wiederholungsprüfung von Durchflussmessgeräten in Schutzeinrichtungen. Höchste Fehleraufdeckung und dokumentierte Ergebnisse ermöglichen eine deutliche Verlängerung der Prüfintervalle.

Vorteile

  • Heartbeat Diagnostics: Prozess- und Gerätediagnosemeldungen gemäß NE 107 mit klaren Handlungsanweisungen.

  • Heartbeat Verification: Eindeutige und sichere Messstellenbewertung „Bestanden/Nicht-Bestanden“ und Prüfdokumentation

  • Heartbeat Monitoring: Frühzeitige Erkennung von Veränderungen (Trends), systematischen Fehlern und Prozesseinflüssen.

Proline Durchflussmessgerätelinie

©Endress+Hauser

Heartbeat TechnologyTM ist in den Geräten der neuen Proline Durchflussmessgerätelinie implementiert und über alle Bedien- und Systemintegrationsschnittstellen verfügbar.

Klicken Sie hier und laden Sie sich die Broschüre herunter >>>

Erhöhte Prozesssicherheit

Die Prüffunktionalität ist im Messgerät integriert und damit über alle Bedien- und Systemintegrationsschnittstellen verfügbar. Ein Zugang zum Messgerät im Feld ist nicht erforderlich. Dies spart Zeit und macht die Funktion jederzeit leicht verfügbar. Die Prüfdokumentation (Verifikationsbericht) kann als Nachweis von Qualitätsmaßnahmen genutzt werden.

Anlagenverfügbarkeit

Bei einer Prüfung durch eine Re-Kalibrierung ist es erforderlich den Prozess zu unterbrechen, den Prüfling auszubauen und auf einer externen Kalibrieranlage zu kalibrieren. Das geht zu Lasten der Anlagenverfügbarkeit. Auch die häufig verwendete Prüfmethode durch Anfahren des Auslösepunktes einer SIL-Schutzeinrichtung bedeutet einen erheblichen Prozesseingriff. Dank der hohen Fehleraufdeckung von >95% mit Heartbeat TechnologyTM können aufwendige Prüfmethoden ersetzt oder deren Intervalle verlängert werden.

Rückführbarkeit sichergestellt!

Alle Prüfungen mit Heartbeat TechnologyTM werden auf einen unveränderlichen Werkszustand zurückgeführt und interne Referenzen während des Fertigungsprozesses rückführbar kalibriert. Die Referenzen sind redundant in den Geräten ausgeführt; so ist eine permanente Überwachung sichergestellt. Drifts und Alterung der Referenzelektronik-Komponenten können erkannt werden. Durch Heartbeat TechnologyTM wird die gesamte Signalkette, vom Messaufnehmer bis zu den Ausgängen, permanent geprüft. Zudem werden die Anforderungen an rückführbaren Prüfungen gemäß ISO 9001 abgedeckt - bestätigt durch TÜV-Süd.

Haben Sie Fragen an uns? Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Online-Tools

Diese Seite verwendet Cookies. Indem Sie diese Seite weiterhin besuchen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Erfahren Sie hier mehr Schließen