Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Einfache Montage und Kalibrierung mit dem Rohr-Anlegefühler ZGT4

Widerstands-Thermometer (1xPt100, 4-Leiter) zur Oberflächentemperaturmessung

Erscheinungsdatum: 01.12.2014

Weitere Produkt-Features des ZGT4:

  • Optimierte Wärmeübertragung durch formbündige gefederte Silberplatte

  • Kleine Bauform

  • Definierte Position auf Rohrleitung

  • Auswahl der Rohrklasse DIN / ISO / ASME; DN8 - DN50

  • Transmitter 4-20 mA / HART / PA

  • TAG Gerätekennzeichnung

Anwendungsbereiche

Der Rohr-Anlegefühler wird vor allem zum Nachweis der Reinigungs- bzw. Sterilisationstemperatur an Rohrleitungen eingesetzt (CIP/SIP). Erhältlich ist der ZGT4 für Rohrnennweiten von DN8...DN50. Bei dem Familienunternehmen B.Braun Melsungen AG sind bereits 120 Rohr-Anlegefühler im Einsatz.

Zum Fallbeispiel B. Braun Melsungen AG (Fachartikel, PDF) >>>

Dokumente

Betriebsanleitung (BA): ZGT4 (PDF) >>> Broschüre (CP): CP00029T (PDF) >>>

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Downloads

    Temperatur-Rohr-Anlegefühler ZGT4

    Für die Lebensmittel- und Life Sciences Industrie

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.