Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
+/-2.0 %
-
Messbereich
0....452'389 m3/h
-
Messstofftemperaturbereich
DN 15...65
-40...+150°C
(-40...+302°F)
DN 50...300
-40...+170°C
(-40...+338°F)
DN 100...4000
-40...+80°C
(-40...+176°F) -
Max. Prozessdruck
Keine Begrenzung
Anwendungsgebiet
Das tragbare (mobile) Ultraschall-Durchflussmessgerät Prosonic Flow 93T wurde für temporäre Überwachungs- und Testmessungen mittels Clamp-on-Messaufnehmern entwickelt. Das Gerät ist batteriebetrieben und von der Netzspannung unabhängig. Prosonic Flow 93T eignet sich ideal für die Verifikationsmessung an bereits vorhandenen Durchflussmessstellen.
Die Messaufnehmer eignen sich hervorragend für die berührungslose Messung von reinen oder leicht verschmutzten Flüssigkeiten, unabhängig vom Druck oder der elektrischen Leitfähigkeit.
Ideale Lösung für den temporären Einsatz, immer und überall, wo eine genaue Messung oder Verifikation benötigt wird
Besonders geeignet zum Nachrüsten, Überwachen und Überprüfen von Messstellen
Geeignet für Rohrdurchmesser von DN 15...4000 (½...160")
Geeignet für Messstofftemperaturen von –40...+170 °C (–40...+338 °F)
Vorteile
Automatischer Frequenzscan für maximale Messleistung
Schnelle und sichere Montage – speziell entwickeltes Montageset
Kein zusätzliches Leckagenrisiko – Messung von außen
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Temporäre Überwachung von Messstellen – tragbares Messgerät mit Akku und Stromausgang
Überprüfen anderer Durchflussmessgeräte – integrierter Datenlogger und Stromeingang
Automatische Datenwiederherstellung
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Betriebsanleitung
Deutsche Version - 12/2024
Tragbares Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
EN DE 19/12/202406/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
19/12/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA00136DDE_1524.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technische Information
Deutsche Version - 07/2011
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder Prozessapplikationen
EN DE 01/07/201101/07/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00083DDE_1311.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow 93P Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder
ProzessapplikationenEN DE 01/07/201101/07/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00083DDE_1311.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Technische Information
Tragbares Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
Durchflussmengenmessung von FlüssigkeitenEN DE 19/12/202406/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
19/12/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI00085DDE_1524.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic Flow 93 HART Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation).EN DE 19/08/201101/07/201001/06/200901/11/200415/10/2003Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00070DDE_1311.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Betriebsanleitung
Tragbares Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
EN DE 19/12/202406/12/202301/07/201101/05/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
19/12/2024
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA00136DDE_1524.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Kurzanleitung
Tragbares Ultraschall-Durchfluss-Messsystem
EN DE 01/07/201101/05/201001/06/2009Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
915.5 KB
Dateiname:
KA00034DDE_1311.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Bus plug FF Installation Instructions
Promag 53, 55, Promag 200, Promass 83, Promass 200, Prowirl 72, 73,
Prowirl 200, Prosonic Flow 92, 93EN DE 01/06/201721/08/2012Sprache:
Englisch
Version:
01/06/2017
Dateigröße:
181.9 KB
Dateiname:
EA01061DEN_0217.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Proline Prosonic Flow 93T Portable Data exchange into Excel Special Documentation
Data exchange with Prosonic Flow 93T
Import CSV File into ExcelEN DE 01/05/2010Sprache:
Englisch
Version:
01/05/2010
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD144DA2_0410.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Richtlinienänderung Sonderdokumentation
Richtlinienänderung
EN DE 20/04/2016Sprache:
Deutsch
Version:
20/04/2016
Dateigröße:
52.9 KB
Dateiname:
SD01764DDE_0116.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
AMS HART Package V1.12.00 Herstellerinformation beinhaltet AMS - Geräteliste, Freigabehinweise - HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version: 1.12.00EN DE 30/07/201513/01/201515/04/201407/01/201418/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2015
Dateigröße:
443.4 KB
Dateiname:
MI00095S_04_de_10.15.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
PRM HART Package V1.08.00 Herstellerinformation beinhaltet PRM - Geräteliste, Freigabehinweise – HART
Herstellerinformation für Anwender betreffend Softwareänderungen (in
Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)
Neue Software Version: 1.08.00EN DE 30/07/201505/02/201510/07/201408/04/201418/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
30/07/2015
Dateigröße:
275.3 KB
Dateiname:
MI00099S_04_de_09.15.pdf
-