Arbeitsgebiet Füllstand

Füllstandmesstechnik

Kontinuierliche Füllstandmessung und Grenzstanddetektion in Flüssigkeiten und Schüttgütern

Konstante Produktqualität, Anlagensicherheit, Wirtschaftlichkeit – dies sind wichtige Aspekte bei der Ausrüstung jeder Füllstandmessstelle.
Füllstände in Flüssigkeiten, Pasten, Schüttgütern oder verflüssigten Gasen werden häufig in Tanks, Silos oder transportablen Behältern erfasst. Für die kontinuierliche Füllstandmessung, Trennschicht- und Dichtemessung sowie zur Grenzstanddetektion ist eine umfassende Auswahl unterschiedlicher Messprinzipien verfügbar. Endress+Hauser unterstützt Sie von der Planung über die Inbetriebnahme bis hin zur Wartung Ihrer Messstelle.

Vorteile

  • Für jede Messaufgabe die richtige Lösung

  • Als Weltmarktführer in der Füllstandmesstechnik garantiert Endress+Hauser Investitionssicherheit

  • Weltweiter Support und Service

  • Know-how für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Produkte

1-10 von 143 Produkte
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP50 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP50

Für alle Füllstand-Basisanwendungen in Flüssigkeiten

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Optimales Preis/Leistungs-Verhältnis

  • Temperatur: -20 bis +80 °C, Druck: -1 bis +6 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP51 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP51

Der Standardsensor für höchste Anforderungen bei der Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten

  • Der Standardsensor - SIL2 nach IEC 61508, SIL3 in homogener Redundanz

  • Temperatur: -40 bis +200 °C, Druck: -1 bis +40 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP52 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP52

Beschichtete Sonde für den Einsatz in aggressiven Flüssigkeiten

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten

  • Der Standardsensor - SIL2 nach IEC 61508, SIL3 in homogener Redundanz

  • Temperatur: -50 bis +200 °C, Druck: -1 bis +40 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP53 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP53

Für höchste hygienische Anforderungen in der Lebensmittel und Life Sciences Industrie

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Für höchste hygienische Anforderungen in der Lebensmittel und Life Sciences Industrie

  • Temperatur: -20 bis +150 °C, Druck: -1 bis +16 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP54 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP54

Für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen in der Öl & Gas, Chemie und Energie Industrie

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten

  • Für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen in der Öl & Gas, Chemie und Energie Industrie

  • Temperatur: -196 bis +450 °C, Druck: -1 bis +400 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP55 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP55

Das Multiparameter Messgerät ist die Innovation in der Trennschichtmessung

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Trennschicht- und Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Sichere Messwerterfassung bei Emulsionsschichten mit gleichzeitiger Ausgabe des Füllstand- und Trennschichtsignals mit einem Gerät

  • Temperatur: -50 bis +200 °C, Druck: -1 bis +40 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP56 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP56

Wirtschaftliches Basismodel für alle Füllstandapplikationen in Schüttgütern

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung in Schüttgütern

  • Optimales Preis/Leistungs-Verhältnis

  • Temperatur: -40 bis +120 °C, Druck: -1 bis +16 bar

Weitere Informationen >>>
Laufzeitmessverfahren Time-of-Flight - Levelflex FMP57 geführtes Radar
Geführtes Radar
Laufzeitmessverfahren ToF Levelflex FMP57

Der Standardsensor für höchste Ansprüche bei der Füllstandmessung in Schüttgütern

  • Wartungsfreie, kontinuierliche Füllstandmessung in Schüttgütern

  • SIL2 gemäß IEC 61508, SIL3 in homogener Redundanz

  • Temperatur: -40 bis +185 °C, Druck: -1 bis +16 bar

Weitere Informationen >>>
Radar / Laufzeitmessverfahren ToF - Micropilot FMR50
Radarmesstechnik
Laufzeitmessverfahren ToF Micropilot FMR50

Basismodell zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Berührungslose, nicht-invasive, wartungsfreie Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Optimales Preis/Leistungs-Verhältnis

  • Temperatur: -40 bis +130 °C, Druck: -1 bis +3 bar

Weitere Informationen >>>
Radar / Laufzeitmessverfahren ToF - Micropilot FMR51
Radarmesstechnik Laufzeitmessverfahren ToF Micropilot FMR51

Der Standardsensor für höchste Ansprüche bei der Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • Berührungslose, nicht-invasive, wartungsfreie Füllstandmessung in Flüssigkeiten

  • SIL2 nach IEC 61508, SIL3 in homogener Redundanz

  • Temperatur: -196 bis +450 °C, Druck: -1 bis +160 bar

Weitere Informationen >>>
1-10 von 143 Produkte

Kontakt

Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG
Colmarer Straße 6 79576 Weil am Rhein Germany
Tel.: +49 (0)7621 975-01
Fax: +49 (0)7621 975-555
info@de.endress.com www.de.endress.com

Ähnliche News

Medienmitteilung - Memobase plus Pharma

Mit der Software „Memobase Plus“ werden Memosens-Sensoren einfach und genau am PC kalibriert und ihr gesamter Lebenszyklus dokumentiert. Ob Sensoren für pH, Sauerstoff, Leitfähigkeit oder Chlor – alle Typen lassen sich Laborplatz verwalten.

Weitere Informationen >>>
Medienmitteilung - Liquiline System CA80AM

Endress+Hauser bringt ein neues colorimetrisches Analyse-system für Ammonium auf den Markt. Liquiline System CA80AM analysiert hochpräzise an allen kritischen Kontrollpunkten der Wasser- oder Abwasseraufbereitung.

Weitere Informationen >>>
Applikations-Video - Messtechnik für höchste Bierqualität

Im Applikations-Video erklären wir die komplette Messtechniklösung bei der OETTINGER Brauerei (Mönchengladbach) und wie diese funktioniert. Zudem sehen Sie die Vorteile eines Komplettanbieters, wie z. B. signifikante Energieeinsparungen.

Weitere Informationen >>>