Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Liquicap FMI51 - Kapazitive Füllstandsmessung

Kapazitive Füllstandsmessung
Liquicap FMI51

Kontinuierliche Füllstandsmessung und Trennschichtmessung in Flüssigkeiten

FMI51
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
Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Reproduzierbarkeit 0,1%

  • Prozesstemperatur

    -80°C...200°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum ... 100 bar

  • Max. Messdistanz

    0.1 m ... 4.0 m

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    Isolationsarten: PTFE,PFA
    316L

Anwendungsgebiet

Der Liquicap FMI51 ist eine zuverlässige, vollisolierte Stabsonde zur kontinuierlichen Füllstandsmessung von Flüssigkeiten insbesondere in ansatzbildenden Medien und bei extrem hohen Temperaturen. Die Messung ist unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). In Verbindung mit dem Fieldgate FXA320 (Messwert-Fernabfrage mittels Internettechnologie) stellt der Liquicap eine ideale Lösung zur Materialbevorratung und Logistikoptimierung (Inventory Control) dar.

Ab einer Leitfähigkeit der Flüssigkeit von 100 μS/cm ist die Messung unabhängig von der Dielektrizitätskonstante (DK). Somit können verschiedene Flüssigkeiten ohne einen Neuabgleich gemessen werden.

  • Prozessanschlüsse: Flansche und Gewinde

  • Prozessdruck: Vakuum bis +100 bar

  • Messbereich: 0,1 bis 4,0 m

  • Temperatur: -80 bis +200 °C

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen

Vorteile

  • Einsatz auch in Sicherheitssystemen mit Anforderungen an die funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508

  • Universell einsetzbar durch zahlreiche Zertifikate und Zulassungen

  • Kein Abgleich erforderlich für Medien mit einer Leitfähigkeit ab 100 μS/cm. Die Sonden sind ab Werk auf die bestellte Sondenlänge abgeglichen (0 %...100 %)

  • Prozessberührende Teile aus korrosionsbeständigen Werkstoffen und FDA-gelisteten Materialien

  • Menügeführte Vor-Ort-Parametrierung über Klartextdisplay (optional)

  • Zweistufiger Überspannungsschutz

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger

  • Silometer FMC420