
Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
Standard: 0,05%
Platinum: bis zu 0,025% -
Prozesstemperatur
-40...125°C
-
Druck Messbereich
400 mbar...700 bar
-
Prozessseitige Hauptmaterialien
Alloy C276
316L
Rhodium -
Werkstoff Prozessmembran
316L, AlloyC,
Rhodium> Gold -
Messzelle
400 mbar...700 bar
relativ/ absolut
Anwendungsgebiet
Der digitale Drucktransmitter PMP71 mit Metallmembran wird typischerweise in Prozessanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. PMP71 ist für Hochdruckanwendungen bis 700 bar ausgelegt. Schnelle Inbetriebnahme mit frei anpassbarem Messbereich, ohne Druckspezifikation. Entwickelt gemäß IEC 61508 zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen. Zudem mit MID Parts Certificate für den Einsatz im eichpflichtigen Verkehr verfügbar.
Zweikammer Aluminium- oder Edelstahlgehäuse (316L).
Prozessanschlüsse: Gewinde und Flansche
Prozesstemperatur: -40 bis +125 °C
Messbereiche: -1/0 bis zu 700 bar
Genauigkeit: ± 0,05%, "Platinum" ± 0,025 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, SIL, Überfüllsicherung WHG, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Beste Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Langzeitstabilität
Höchste Sicherheit durch gasdichte Durchführung zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen, gemäß IEC 61508
Einfache, menügeführte Inbetriebnahme über Display, 4 bis 20 mA mit HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM Datenmanagementsystem für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose
Überlastsicher und funktionsüberwacht von der Messzelle bis zur Elektronik
Erhältlich mit montiertem Ventilblock: immer passend und mit Dichtigkeitsprüfung
Nahtlose und unabhängige Systemintegration (HART / PA / FF)
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Deutsche Version - 04/2024
Prozessdruckmessung 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN DE 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
TI00383PDE_3624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2024
Drucktransmitter mit Keramik- und Metallsensoren
EN DE 02/08/202401/08/202401/03/201810/12/201401/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA00271PDE_2022-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Einschweißadapter, Prozessadapter und Flansche
Füllstand, Druck, Temperatur
EN DE 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
TI00426FDE_2624.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Prozessdruckmessung
1-5 V DC, HART, PA, FFEN DE 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
TI00383PDE_3624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Cerabar S PMP71 mit MID Part Certificate
Drucktransmitter mit Metallsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht; Kommunikation über
HART; Eichfähige Teilkomponente mit NMi-ZulassungEN DE 16/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
16/12/2011
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI00451PDE_0111.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Beschreibung der Gerätefunktionen HART (V02.10.54) Cerabar S PM71 mit MID Part Certificate
Drucktransmitter mit Metallsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht; Kommunikation über
HART; Eichfähige Teilkomponente mit NMi-ZulassungEN DE 03/04/201710/12/201424/04/201219/12/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00413PDE_1316.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMP71 Low Power 1-5V DC Output Betriebsanleitung
Low Power Drucktransmitter mit Metallsensoren und 1-5V DC
SpannungsausgangEN DE 25/08/201701/08/2017Sprache:
Deutsch
Version:
25/08/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01633PDE_0317.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Betriebsanleitung
Drucktransmitter mit Keramik- und Metallsensoren
EN DE 02/08/202401/08/202401/03/201810/12/201401/11/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA00271PDE_2022-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Betriebsanleitung
Drucktransmitter mit Keramik - und Metallsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
FOUNDATION FieldbusEN DE 01/08/202403/04/201710/12/201407/05/201430/04/2013Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2024
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
BA00302PDE_1922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Betriebsanleitung
Drucktransmitter mit Keramik - und Metallsensoren
Überlastfest und funktionsüberwacht;
Kommunikation über
PROFIBUS PAEN DE 02/08/202401/08/202403/04/201710/12/201407/05/2014Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
BA00295PDE_1922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Delapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
BA00303PDE_1716.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S Beschreibung der Gerätefunktionen PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Drucktransmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75
Differenzdrucktransmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatischer DruckaufnehmerEN DE 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Sprache:
Deutsch
Version:
03/04/2017
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA00296PDE_1616.pdf
-