Produkte für die Füllstandmessung - Geführtes Radar
Geführtes Füllstand-Radar zur kontinuierlichen Füllstandmessung nach dem Laufzeitmessverfahren.
Levelflex FMP50...57 ist die Nachfolgegeneration von Levelflex M FMP40...45.
FMP50
- Messbereich:
bis 12 m (39 ft) - Temperaturbereich:
-20...+80 °C (-4...+176 °F) - Druckbereich:
-1...6 bar (-14,5...87 psi) - Dielektrizitätszahl:
1,6 - Sonden:
Stabonde
Seilsonde
Mehr Informationen über FMP50
FMP51
- Messbereich:
bis 45 m (148 ft) - Temperaturbereich:
-40...+200 °C (-40...+392 °F) - Druckbereich:
-1...40 bar (-14,5...580 psi) - Dielektrizitätszahl:
1,6 (Stabsonde, Seilsonde)
1,4 (Koaxsonde) - Sonden:
Stabsonde
Seilsonde
Koaxsonde
Mehr Informationen über FMP51
FMP52
- Messbereich:
bis 45 m (148 ft) - Temperaturbereich:
-50...+200 °C (-58...+392 °F) - Druckbereich:
-1...40 bar (-14,5...580 psi) - Dielekrizitätszahl:
1,6 - Sonden:
Stabsonde
Seilsonde
Mehr Informationen über FMP52
FMP53
- Messbereich:
bis 6 m (20 ft) - Temperaturbereich:
-20...+150 °C (-4...+302 °F) - Druckbereich:
-1...16 bar (-14,5...232 psi) - Dielekrizitätszahl:
1,6 - Sonden:
Stabsonden
Mehr Informationen über FMP53
FMP54
- Messbereich:
bis 45 m (148 ft) - Temperaturbereich:
-196...+450 °C (-321...+842 °F) - Druckbereich:
-1...400 bar (-14,5...5800 psi) - Dielektrizitätszahl:
1,6 (Stabsonde, Seilsonde)
1,4 (Koaxsonde) - Sonden:
Stabsonde
Seilsonde
Koaxsonde
Mehr Informationen über FMP54
FMP55
- Messbereich:
bis 10 m (33 ft) - Temperaturbereich:
-50...+200 °C (-58...+392 °F) - Druckbereich:
-1...40 bar (-14,5...580 psi) - Dielektrizitätszahl:
1,6 (Stabsonde, Seilsonde)
1,4 (Koaxsonde) - Sonden:
Stabsonde
Seilsonde
Koaxsonde
Mehr Informationen über FMP55
FMP56
- Messbereich:
bis 12 m (39 ft) - Temperaturbereich:
-40...+120 °C (-40...+248 °F) - Druckbereich:
-1...16 bar (-14,5...232 psi) - Dielektrizitätszahl:
1,4 - Sonden:
Stabsonde
Seilsonde
Mehr Informationen über FMP56
FMP57
- Messbereich:
bis 45 m (148 ft) - Temperaturbereich:
-40...+150 °C (-40...+302 °F) - Druckbereich:
-1...16 bar (-14,5...232 psi) - Dielektrizitätszahl:
1,4 - Sonden:
Stabsonde
Seilsonde
Mehr Informationen über FMP57
FMP40
- Messbereich:
4 m (Stabsonde, Koaxsonde)
35m (Seilsonde) - Temperatur:
-40...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Dielektrizitätskonstante:
1.6 (Stabsonde, Seilsonde)
1.4 (Koaxsonde) - Sonden:
Stabsonde
Koaxsonde
Seilsonde (siehe Abbildung)
Mehr Informationen über FMP40
FMP41C
- Messbereich:
Stabsonde: 4 m
Seilsonde: 30 m - Temperatur:
-40 °C...200 °C - Druck:
-1...40 bar - Dielektrizitätskonstante:
1.6 - Sonden:
Stabsonde (siehe Abbildung)
Seilsonde
Mehr Informationen über FMP41C
FMP43
- Messbereich:
Stabsonde: 4 m - Temperatur:
-20 °C...150 °C - Druck:
-1...16 bar - Dielektrizitätskonstante:
1.6 - Sonden:
Stabsonde (siehe Abbildung)
Mehr Informationen über FMP43
FMP45
- Messbereich:
Stabsonde, Koaxsonde: 4 m
Seilsonde: 35 m - Temperatur:
-200 °C...400 °C - Druck:
-1...400 bar - Dielektrizitätskonstante:
1.6 (Stabsonde, Seilsonde)
1.4 (Koaxsonde) - Sonden:
Stabsonde (siehe Abbildung)
Koaxsonde
Seilsonde
Mehr Informationen über FMP45