Allgemeines

Wirbelzähler werden in zahlreichen Industriezweigen zur Messung des Volumenstroms von Flüssigkeiten, Gasen und Dampf eingesetzt. Die Anwendungsbereiche z.B. in der Chemie, Petrochemie, Energietechnik und Wärmeversorgung umfassen die unterschiedlichsten Messstoffe: Sattdampf, überhitzter Dampf, Druckluft, Stickstoff, Flüssiggase, Rauchgase, Kohlendioxid, VE-Wasser, Lösungsmittel, Wärmeträgeröl, Kessel-Speisewasser, Kondensate usw.

 

Breiteste Verwendung finden Wirbelzähler in allen Branchen bei der Messung von Dampf. Da Wirbelzähler den Volumenstrom messen, Dampfströme aber meist nach Masse- oder Energiemenge auszulegen sind, werden sie häufig mit einem Druck- und/oder Temperaturfühler sowie einem Dampf- bzw. Durchflussrechner eingesetzt. Damit kann Energie eingespart und Erzeugungskosten können verbraucherbezogen verteilt werden.

Messumformer

Die Messumformergehäuse sind in eigensicherer Ausführung (Ex i) oder mit Druckkapselung (Ex d) für den explosionsgefährdeten Bereich lieferbar, als Kompakt- oder Getrenntausführung. Beide Umformer in Zweileitertechnik können sowohl den Volumen- als auch den Massestrom ausgeben.

Prowirl 72

  • Für Standardanwendungen
  • Masseberechnung durch Eingabe fester Betriebsdichtewerte oder durch druck-/ temperatur-kompensierte Berechnung mittels externem Durchflussrechner (z.B. RMS 621 oder RMC 621)

Prowirl 73

  • Für erweiterte Funktionalität dank integriertem Durchflussrechner
  • Direkte Sattdampf-Massemessung mit Temperaturkompensation (Temperatursensor in Messaufnehmer eingebaut). Die in Prowirl 73 abgespeicherten Sattdampfkurven (IAPWS/ASME) garantieren genaueste Messung bei einfachster Parametrierung 
  • Masseberechnung für Gase oder überhitzten Dampf durch druck- /temperatur-kompensierte Berechnung mit dem integrierten Durchflussrechner

Messaufnehmer

Sicherheit im Prozess und in Hilfskreisläufen erfordert bewährte und robuste Messaufnehmer, die sehr hohen Drücken, Temperaturen sowie korrosiven Medien standhalten. Messgenauigkeit (Volumen): ± 0,75% v.M. (Flüssigkeiten); ± 1% v.M. (Gase/Dampf).

Prowirl F

  • Für Prozesstemperaturen -200...+400 °C
  • Großer Nennweitenbereich: DN 15...300
  • Hochdruckausführung bis PN 160 (optional bis PN 250)
  • Dualsens-Ausführung für höchste Sicherheitsansprüche/Verfügbarkeit
  • Prozessanschlüsse aus Edelstahl nach DIN, ANSI oder JIS
  • Weltweit standardisierte Einbaulängen
  • Mit integrierter Temperaturmessung für Masse- und Wärmemengenberechnungen (Prowirl 73)

Prowirl W

  • Für Prozesstemperaturen -200...+400 °C
  • Großer Nennweitenbereich: DN 15...150
  • Hochdruckausführung bis PN 40
  • Weltweit standardisierte Einbaulängen
  • Mit integrierter Temperaturmessung für Masse- und Wärmemengenberechnungen (Prowirl 73)