Produkte für die Füllstandmessung - Ultraschall
Berührunglose Füllstandmessung in Flüssigkeiten mittels Laufzeitmessverfahren.
FMU30
- Messbereich:
5 - 8 m - Temperatur:
-20...+60 °C - Druck (abs.):
0,7 bar...3 bar - Ausgang:
4...20 mA
Mehr Informationen über FMU30
FMU40
- Messbereich:
bis 5 m - Temperatur:
-40...80 °C - Druck (abs.):
0,7...3 bar
Mehr Informationen über FMU40
FMU41
- Messbereich:
bis 8 m - Temperatur:
-40...80 °C - Druck (abs.):
0,7...3 bar
Mehr Informationen über FMU41
FMU42
- Messbereich:
bis 10 m - Temperatur:
-40...80 °C - Druck (abs.):
0,7...2,5 bar
Mehr Informationen über FMU42
FMU43
- Messbereich:
bis 15 m - Temperatur:
-40...80 °C - Druck (abs.):
0,7...2,5 bar
Mehr Informationen über FMU43
FMU44
- Messbereich:
bis 20 m - Temperatur:
-40...80 °C - Druck (abs.):
0,7...2,5 bar
Mehr Informationen über FMU44
FMU95
- Umgebungstemperatur:
-40...60 °C - Schutzart:
IP66 / NEMA 4x - Anzahl Sensoren:
Bis zu 10 Sensoren
Mehr Informationen über FMU95
FDU90
- Messbereich:
bis 3 m - Temperatur:
-40...80 °C - Prozessdruck (abs.):
0.7...4 bar
Mehr Informationen über FDU90
FDU91
- Messbereich:
10 m - Temperatur:
-40...80 °C - Druck (abs.):
0.7...4 bar
Mehr Informationen über FDU91
FDU91F
- Messbereich:
10 m - Temperatur:
-40...105 °C - Druck (abs.):
0.7...4 bar
Mehr Informationen über FDU91F
FDU92
- Messbereich:
bis 20 m - Temperatur:
-40...95 °C - Druck (abs.):
0,7...4 bar
Mehr Informationen über FDU92
FDU93
- Messbereich:
bis 25 m - Temperatur:
-40...95 °C - Druck (abs.):
0,7...3 bar
Mehr Informationen über FDU93
FDU95
- Messbereich:
bis zu 45 m
in Schüttgütern - Prozesstemperatur:
-40...80 °C
(Niedrig-Temperatur Version)
-40...150 °C
(Hoch-Temperatur Version)
-40...130 °C
(für Dust-Ex Version) - Prozessdruck (abs.):
0.7...1.5 bar
Mehr Informationen über FDU95
FDU96
- Messbereich:
bis zu 70 m
in Schüttgütern - Prozesstemperatur:
-40...150 °C
-40...140 °C
(für Dust-Ex Version) - Prozessdruck (abs.):
0.7...3 bar
Mehr Informationen über FDU96