Produkte für die Füllstandmessung - Radar
Füllstand-Radar zur berührungslosen Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern auch bei extremen Prozessbedingungen.
FMR50
- Maximaler Messbereich:
30 m (98 ft) - Temperaturbereich:
-40...+130 °C (-40...+226 °F) - Druckbereich:
-1...+3 bar (-14.5...+43.5 psi) - Messgenauigkeit:
± 2 mm
Mehr Informationen über FMR50
FMR51
- Maximaler Messbereich (Standardausführung):
40 m (131 ft) - Maximaler Messbereich (für Variante mit erhöhter Dynamik):
70 m (230 ft) - Temperaturbereich:
-196...+450 °C (-321...+842 °F) - Druckbereich:
-1...+160 bar (-14.5...+ 2320 psi) - Accuracy:
± 2mm
Mehr Informationen über FMR51
FMR52
- Maximaler Messbereich (Standardausführung):
40 m (131 ft) - Maximaler Messbereich (für Variante mit erhöhter Dynamik):
60 m ( 197 ft) - Temperaturbereich:
-40...+200 °C (-40...+392 °F) - Druckbereich:
-1...+40 bar (-14.5...+580 psi) - Messgenauigkeit:
± 2 mm
Mehr Informationen über FMR52
FMR53
- Maximaler Messbereich:
20 m (66 ft) - Temperaturberich:
-40...+150 °C (-40...+302 °F) - Druckbereich:
-1...+40 bar (-14.5...+580 psi) - Messgenauigkeit:
± 6 mm
Mehr Informationen über FMR53
FMR54
- Maximaler Messbereich:
20 m (66 ft) - Temperaturbereich:
-60...+400 °C (-76...+752 °F) - Druckbereich:
-1...+160 bar (-14.5...+2320 psi) - Messgenauigkeit:
± 6 mm
Mehr Informationen über FMR54
FMR56
- Maximaler Messbereich:
30 m (98 ft) - Temperaturbereich:
-40...+80 °C (-40...+176 °F) - Druckbereich:
-1...+3 bar (-14.5...+43.5 psi) - Messgenauigkeit:
± 3 mm
Mehr Informationen über FMR56
FMR57
- Maximaler Messbereich:
70 m (230 ft) - Temperaturbereich:
-40...+440 °C (-40...+752 °F) - Druckbereich:
-1...+16 bar (-14.5...+232 psi) - Messgenauigkeit:
± 3 mm
Mehr Informationen über FMR57
FMR230
- Messbereich:
20 m - Temperatur:
-60 °C ...400 °C - Druck:
-1...160 bar - Messgenauigkeit:
± 10 mm
Mehr Informationen über FMR230
FMR231
- Messbereich:
20 m - Temperatur:
-40 °C...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Messgenauigkeit:
± 10 mm
Mehr Informationen über FMR231
FMR240
- Max. Messbereich:
70 m - Temperatur:
-40 °C...150 °C - Druck:
-1...40 bar - Messgenauigkeit:
± 3 mm
Mehr Informationen über FMR240
FMR244
- Max. Messbereich:
25 m
15m in Feststoffen - Temperatur:
-40 °C...130 °C - Druck:
-1...3 bar - Messgenauigkeit:
± 3 mm
Mehr Informationen über FMR244
FMR245
- Messbereich:
60 m - Temperatur:
-40 °C...200 °C - Druck:
-1...16 bar - Messgenauigkeit:
± 3 mm
Mehr Informationen über FMR245
FMR250
- Messbereich:
70 m - Temperatur:
-40 °C...200 °C - Druck:
-1...16 bar - Messgenauigkeit:
± 15 mm - Ausgang:
4...20 mA HART®
Mehr Informationen über FMR250
FMR540
- Messbereich:
bis 30 m - Temperatur:
-40 °C...+200 °C - Druck:
-1...16 bar - Prozessanschluss:
ab DN100 (4")
Mehr Informationen über FMR540
FMR530
- Messbereich:
25 m - Temperatur:
-40 °C...200 °C - Druck:
-1...64 bar - Messgenauigkeiten:
± 1 mm
Mehr Informationen über FMR530
FMR532
- Messbereich:
38 m - Temperatur:
-40 °C...200 °C - Druck:
-1...16 bar - Messgenauigkeit:
± 1 mm
Mehr Informationen über FMR532
FMR533
- Messbereich:
40 m - Temperatur:
-40...200 °C - Druck:
-1...16 bar - Messgenauigkeit:
± 1 mm
Mehr Informationen über FMR533
NRF590
Tank Side Monitor
Der Tank Side Monitor ist eine Sensor-Anzeigeeinheit für die Messung an Lagertanks im Öl- und Gasbereich.
Er wird in Verbindung mit den Endress+Hauser Radarmessgeräten Micropilot M und S, sowie anderen HART® kompatiblen Messgeräten und Tanksensoren eingesetzt.
Mehr Informationen über NRF590