Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Micropilot FMR51 - Radar

Radarmesstechnik
Laufzeitmessverfahren ToF
Micropilot FMR51

Der Standardsensor für höchste Ansprüche bei der Füllstandsmessung in Flüssigkeiten

FMR51
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    +/- 2 mm

  • Prozesstemperatur

    XT: -196...+280 °C
    HT: -196...+450 °C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    Vakuum...160 bar

  • Max. Messdistanz

    Standard: 40 m
    Mit erhöhter Dynamik: 70 m

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, Alloy C, PTFE, Keramik

Anwendungsgebiet

Der Micropilot FMR51 für Füllstandsmessungen auch unter extremen Prozessbedingungen wie hohen Temperaturen und Drücken in den Branchen Öl & Gas sowie Chemie. Das FMR51 Freifeldradar bietet maximale Zuverlässigkeit durch eine innovative und patentierte Sensorbauform. Der Micropilot ist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandsmessung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen geeignet. Die Messung ist unabhängig von wechselnden Medien, Temperaturänderungen, Gasüberlagerungen und Dämpfen. Fernzugriff über die SmartBlue App mittels Bluetooth ist möglich.

Hornantenne zur Füllstandmessung selbst unter extremen Bedingungen.

  • Prozessanschlüsse: Gewinde, Tri-Clamp oder Flansch

  • Temperatur: -196 bis +450 °C

  • Druck: -1 bis +160 bar

  • Maximaler Messbereich: 40 m, 70 m mit erhöhter Dynamik

  • Messgenauigkeit: ± 2 mm

  • K-Band: 26 GHz

  • Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Schiffbauzulassung, 5-Punkt-Linearitätsprotokoll

  • Fernzugriff über die SmartBlue App mittels Bluetooth® ist möglich

Vorteile

  • Hardware und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3 (in homogener Redundanz)

  • HistoROM Datenmanagement-Konzept für schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose

  • Höchste Zuverlässigkeit dank neuer Multi-Echo Tracking Auswertung, selbst bei störenden Einbauten im Behälter

  • Heartbeat Technology für einen kosten-effektiven und sicheren Anlagenbetrieb während des gesamten Lebenszyklus

  • Einfache Integration in Leit- oder Asset-Management Systeme und intuitives, menügeführtes Bedienkonzept (vor Ort oder über das Leitsystem)

  • Weltweit einfachste Wiederholungsprüfung für SIL und WHG spart Zeit und Kosten

  • Höchste Sicherheit durch doppelt ausgeführte Keramikeinkopplung und gasdichte Glasdurchführung

Videos

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel