Radiometrische
Trennschichtmessung
Strahlenschutzbehälter FQG63
Strahlenschutzbehälter mit geringem Gewicht und flexibler Verlängerung
Vorteile
- Höchste Sicherheitseinstufung für den mitgelieferten Strahler (DIN 25426/ISO 2919, Klassifikation C 66646)
- Zuverlässige Messung dank kleiner, kugelähnlicher Bauform welche bestmögliche Abschirmung bietet
- Flexible Einbaulänge bis 30 m
- Manuelle EIN-/AUS-Schaltung und Fixierung der Schaltstellung durch Vorhängeschloss oder Fixierstift
- Leichtes Erkennen des Schaltzustandes
- Geringer Platzbedarf und einfache Montage, Adapter- und Zentrierflansch für vorhandene Behälterflansche
Services und Ressourcen
Radiometrische Trennschichtmessung Strahlenschutzbehälter FQG63
- Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Was ist FLEX?
Herstellergarantie
Entwickelt für maximale Zuverlässigkeit
Unsere Geräte sind auf langlebige Leistung, präzise Messungen und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt. Jedes Produkt umfasst eine Standard-Herstellergarantie, die unser Qualitätsversprechen und das Vertrauen unserer Kunden widerspiegelt.
Im Falle eines Garantieanspruchs wird das Gerät geprüft und die entsprechende Maßnahme gemäß den Garantiebedingungen durchgeführt – für eine zuverlässige und effiziente Abwicklung und zur Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Betriebs.
Anfrage für erweiterte Garantie
Falls Sie eine erweiterte Garantieabdeckung wünschen, wenden Sie sich einfach an Ihren lokalen Endress+Hauser Ansprechpartner. Unsere Experten beraten Sie zu den verfügbaren Optionen, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Risikoprofil passen. So schützen Sie Ihre Investition, reduzieren unerwartete Reparaturkosten und stellen einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb über die Herstellergarantie hinaus sicher.
Es gelten die Garantiebedingungen
Die Herstellergarantie und die erweiterte Garantie unterliegen spezifischen Bedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den lokal gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf der jeweiligen Länderseite unserer Website verfügbar sind.
Inbetriebnahme gleich beim ersten Mal richtig – weltweit
Die qualifizierten Serviceingenieure von Endress+Hauser stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bereits beim ersten Mal korrekt in Betrieb genommen werden und von Anfang an weltweit anwendungsgerechte Genauigkeit, Regelkonformität und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
Remote Support, auf den Sie sich verlassen können – weltweit im Einsatz
Mit Endress+Hauser Smart Support profitieren Sie von schnellerer Fehlerbehebung, höherer Anlagenverfügbarkeit sowie zuverlässiger globaler Expertise über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – für dauerhafte Betriebssicherheit.
Engagiert für langfristige und nachhaltige Leistungsfähigkeit
Mit fundierter Praxiserfahrung, harmonisierten Prozessen und kontinuierlichem Monitoring begleiten wir Sie mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Inbetriebnahme über die Instandhaltung der Messtechnik bis hin zur Prozessoptimierung – als echter langfristiger Partner für bessere Ergebnisse.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner von Endress+Hauser.
Personalisierter Transaktionsbereich
Prüfen Sie Preise und Lieferzeiten, speichern Sie Ihre Favoriten, erstellen Sie Angebote und Bestellungen in wenigen Klicks und verfolgen Sie Lieferungen jederzeit. Mit Zugriff auf Ihre vollständige Bestell- und Angebotshistorie inklusive aller relevanten Dokumente profitieren Sie von maximaler Transparenz über den gesamten Prozess hinweg.
Einfacher Zugriff auf technische Dokumentation
Wählen und laden Sie sämtliche technischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Kalibrierzertifikate, Zulassungen und CAD-Zeichnungen komfortabel gebündelt als vollständiges Dokumentationspaket für Ihre gesamte Bestellung oder Ihr Angebot herunter.
Mein Endress+Hauser – alles an einem Ort
Mein Endress+Hauser ist Ihre 24/7-Verbindung zu Endress+Hauser – im Büro, im Feld oder unterwegs. Die Plattform vereint Transaktionsmanagement, Dokumentation und Software-Downloads, Wissensdatenbank, Kundensupport, Engineering-Tools sowie cloudbasierte IIoT-Services und unterstützt Sie dabei, einfacher, schneller und effizienter zu arbeiten.
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
Nutzen Sie die erweiterte Konfiguration, um aus allen verfügbaren Optionen zu konfigurieren.
Unsicher bei den Konfigurationsdetails?
Unsere Experten helfen Ihnen gerne, unabhängig davon, in welchem Stadium sich Ihre Konfiguration befindet.
Fügen Sie Ihr Produkt dem Warenkorb hinzu und fordern Sie ein Angebot an. Ob unkonfiguriert, teilweise oder vollständig konfiguriert – unsere Experten kontaktieren Sie, um die Konfiguration abzuschließen und Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.
Haben Sie vorab Fragen?
Kontaktieren Sie uns