Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild Temperaturschalter TTR35

Thermophant T TTR35
Temperaturschalter

Metrisches kompaktes RTD-Thermometer mit Schaltausgang für hygienische Anwendungen

TTR35
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
5 Jahre Erweiterte Gewährleistung

Technik, der Sie vertrauen können

Die Messgeräte der Fundamental Selection verfügen über eine Erweiterte Gewährleistung von 5 Jahren – ein klares Zeichen unseres Vertrauens in ihre langfristige Zuverlässigkeit und Leistung.

Im Fall einer Erweiterten Gewährleistung können Sie sich auf einen schnellen Austausch und einen minimalen Verwaltungsaufwand verlassen. Das gibt Ihnen die nötige Sicherheit und hilft Ihnen, Ihren Betrieb reibungslos aufrechtzuerhalten.

Bedingungen der Erweiterten Gewährleistung

Die Erweiterte Gewährleistung unterliegt bestimmten Bedingungen. Detaillierte Informationen finden Sie in den lokal geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf der jeweiligen Länderseite unserer Website und/oder auf den jeweiligen Angeboten/Auftragsbestätigungen.

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    -50...75 °C: <0,5 K
    (-58...167 °F: <0,9 °F)
    75...150 °C: <0,65 K
    (167...302 °F: <1,2 °F)

  • Arbeitsbereich

    -50...150 °C (-58...302 °F)

Anwendungsgebiet

Kosteneffizienz, optimale Raumausnutzung, zuverlässiger Betrieb sowie einfache Inbetriebnahme kennzeichnen moderne Prozessmesstechnik. Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen in der Lebensmittel & Life Science Branche beispielhaft. Für die sichere Überwachung von Prozesstemperaturen kann zwischen einem bzw. zwei Schaltausgängen oder einem Schalt- und standardisiertem Analogausgang ausgewählt werden. Eine große Auswahl an hygienischen Prozessanschlüssen führt zudem zu flexibler Anwendbarkeit.

Temperaturschalter zur Überwachung, Anzeige und Regelung von Prozesstemperaturen im Bereich von -50 °C bis 150 °C, optional für TTR35 mit Halsrohr: -50 °C bis 200 °C. Thermophant T TTR35 - für hygienische Anwendungen.

Elektronikvarianten:

  • Ein PNP-Schaltausgang

  • Zwei PNP-Schaltausgänge

  • 2 x PNP-Schaltausgänge oder ein PNP-Schaltausgang und 4 bis 20 mA Ausgang (aktiv)

Vorteile

  • Integrierte Schaltelektronik für eine dezentrale und wirtschaftliche Überwachung und Regelung von Prozessen

  • 3A-Kennzeichnung

  • Funktionskontrolle und Information vor Ort durch LEDs und Digitalanzeige

  • Langzeitstabiler Temperatursensor aus Platin (Pt100 Kl. A nach IEC 60751)

  • Hohe Genauigkeit im gesamten Umgebungstemperaturbereich und kurze Ansprechzeit

  • Bedienung und Visualisierung auch mit PC und Konfigurationssoftware ReadWin® 2000 oder FieldCare

  • DESINA-konform

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel