Kompaktgerät zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
Ihre Vorteile
Einfache menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display; 7 Sprachen wählbar
Hüllkurvendarstellung auf dem Vor-Ort-Display zur einfachen Diagnose
Komfortable Bedienung, Diagnose und Messstellendokumentation über das mitgelieferte Bedienprogramm FieldCare.
geeignet für explosionsgefährdete Bereiche (Gas-Ex, Staub-Ex)
Linearisierungsfunktion (bis zu 32 Punkte) zur Ausgabe des Messwertes in beliebigen Längen-, Volumen- oder Durchflusseinheiten
Berührungsloses Messverfahren, daher nahezu unabhängig von den Produkteigenschaften
optional abgesetzte Anzeige und Bedienung
Temperatursensor zur Laufzeitkorrektur integriert, daher genaue Messung auch bei Temperaturänderungen
Kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung in Flüssigkeiten, Pasten, Schlämmen und grobkörnigen Schüttgütern
Durchflussmessung an offenen Gerinnen und Messwehren
Systemintegration über:
HART (standard), 4 ... 20 mA
PROFIBUS PA
FOUNDATION Fieldbus
Maximaler Messbereich
5 m in Flüssigkeiten
2 m in Schüttgütern
Für andere Messbereiche:
Vertrieb:
Endress+Hauser liefert Ihre Bestellung über den strategischen Logistik Service Provider von Endress+Hauser direkt an Ihre Lieferadresse aus. Auf Anfrage können wir auch Express- oder Notfall-Lieferungen durchführen.
Tracking & Tracing:
Sie können Ihre Lieferung im Internet verfolgen. Hierzu benötigen Sie lediglich Ihre Referenznummer oder die Nummer der Auftragsbestätigung von Endress+Hauser (siehe Web-basierte Auftragsverfolgung)
Ersatzteillogistik:
Ersatzteile werden wie normale Produkte mit einer kurzen Standardlieferfrist behandelt. Auf Anfrage liefern wir innerhalb der kürzest möglichen Lieferfrist (gegen Aufpreis).