Levelflex FMP50-57 − Die neue Levelflex-Gerätefamilie
Die Innovation in der Füllstandmessung
Die neue Generation der geführten Radarsonden Levelflex FMP50-57
setzt Maßstäbe in Sicherheit, Funktion und Wartung!
Weltweit erstes geführtes Radar entwickelt nach IEC 61508:2010, mit auf 3 Jahre verlängertem Prüfzyklus. Dynamische, selbstlernende Algorithmen (Mehrfach-Echoerkennung), sorgen selbst bei schwierigsten Anwendungsbedingungen für einen sicheren Messwert. Multiparametersonde FMP55, Kombination von geführtem Radar und Kapazitiver Sonde zur Trennschichtmessung auch bei Emulsionsbildung. Ein im Gehäuse integrierter Datenspeicher (HistoROM) sichert bei der Inbetriebnahme automatisch alle Daten, höchste Datenverfügbarkeit und verkürzte Stillstandszeiten im Wartungsfall. Für jede Anwendung steht Ihnen dabei die passende Ausführung zur Verfügung.
VIDEO: Levelflex FMP55 in der Praxis
In diesem Praxisbeispiel im Bio-Ölwerken Magdeburg zeigen wir Ihnen anschaulich die Vorteile des weltweit ersten Multiparametertransmitters Levelflex FMP55 zur Trennschichtmessung.
Videos zur neuen Levelflex-Gerätefamilie
Alle verfügbaren Videos zur neuen Levelflex-gerätefamile stehen hier für Sie bereit. Hier erhalten Sie weitere Informationen über das innovative Multi-Echo-Tracking oder den weltweit ersten Multiparameter-Transmitter.
Applikationsberichte
Levelflex in der Praxis bewährt − Hier können Sie sich die Applikationsberichte aus der Grundstoff- und der chemischen Industrie als PDF kostenlos herunterladen oder bestellen.
Die Innovation zur Trennschichtmessung:
Levelflex FMP55

Der weltweit erste Multiparameter-
transmitter Levelflex FMP55 kombiniert das geführte Radarverfahren mit dem kapazitiven Messprinzip. Dieses Messgerät vereint ohne zusätzliche Einstellung des Betreibers alle Vorteile von beiden bisherigen Trennschicht-Messsystemen:
- Hohe Zuverlässigkeit auch bei Emulsionsbildung
- 4… 20 mA für die Trennschicht
- Optional: Zusätzliche 4…20 mA für den Gesamtfüllstand
- Temp.: -50 bis +200 °C
- Druck: -1 bis +40 bar
Preiswert und gut für Inventoryanwendungen:
Levelflex FMP50
Mit dem Levelflex FMP50 steht ein für einfache, z.B. Lageranwendungen von Flüssigkeiten, konzipiertes Gerät zur Verfügung. Auch für ein kleines Budget müssen keine Abstriche in der Funktion in Kauf genommen werden. Diese Ausführung bietet folgende Eigenschaften:
- Optimales Preis/Leistungsverhältnis
- Seil- und Stabvarianten
- Temp.: -20... +80 °C
- Druck: -... +6 bar
- Prozessanschluss:
¾" oder Adapterflansch
Der Alleskönner für Prozessanwendungen
Levelflex FMP51
Der Levelflex FMP51 ist der Alleskönner für Prozess-anwendungen wenn es um die Füllstandmessung von Flüssigkeiten geht. Mit seiner neuen Keramikeinkopplung und dem erweitertem Temperaturbeich ist er breitbandig einsetzbar:
- Stab-,Seil- und Koaxialvarianten
- Temp.: -40... +200 °C
- Druck: -1 bis +40 bar
- optional Gasdichte Durchführung
- Prozessanschluss ab ¾" oder Flansch
Absolut dicht, auch im aggressiven Umfeld
Levelflex FMP52
Höchste Ansprüche erfüllt der
Levelflex FMP52, wenn es um aggressive Flüssigkeiten geht:
- Beschichtete Seil- und Stabvarianten
- Hohe Beständigkeit durch PTFE-Vollisolierung mit Flanschplattierung
- Temp.: -50 bis +200 °C
- Druck: -1... +40 bar
- optional Gasdichte Durchführung
- Ab Flansch DN40
Der neue Pharma-Spezialist nach ASME BPE:
Levelflex FMP53
Der Levelflex FMP53 erfüllt die Kundenanforderungen der regulierten Industrien und bietet die optimalen Eigenschaften für die Pharmabranche:
- Höchste hygienische Anforderungen nach ASME BPE und USP Class VI
- Validierungsmöglichkeit im laufenden Prozess, ohne Ausbau
- Branchenspezifische Hygieneanschlüsse, wie zum Beispiel: Tri-Clamp, Ingold, BioControl, ...
- Temp.: -20... +150 °C
- Druck: -1...+16 bar
Sicher+zuverlässig bei Hochdruck/Temperatur:
Levelflex FMP54
Der Levelflex FMP54 ist speziell für anspruchsvolle Messaufgaben in den Bereichen Öl und Gas, Chemie und Energie konzipiert:
- Temp.: -196 °C bis +450 °C
- Druck: -1 bar bis +400 bar
- Hohe Diffusionsfestigkeit durch Keramikeinkopplung und Graphitdichtung
- SIL 2 nach IEC 61508
- Heißdampfbeständig
Das perfekte Duo für Schüttgutanwendungen
Levelflex FMP56/57
Analog zum Levelflex FMP50 ist der FMP56 die Schüttgutsonde für leichte Schüttgüter. Keine Kompromisse bei der Funktion bei bestem Preis/Leistungsverhältnis:
- Seilvariante
- Temp.: - 40 bis +120 °C
- Druck: -1 bis +16 bar
- Messbereich: bis 12m
- Zugkraft: 12 kN
Der Levelflex FMP57 das Gerät für alle Schüttgüter und große Messbereiche:
- Seil- und Stabvarianten
- Temp.: -40 bis +150 °C
- Druck: -1 bis +16 bar
- Messbereich: bis 45m
- Zugkraft: 30 kN
Rufen Sie uns an und lassen Sie sich beraten
Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 EHVERTRIEB oder 0800 3 48 37 87 sind wir für Sie zu erreichen.
Oder wünschen Sie einen Rückruf? Unter folgendem Link können Sie uns Ihre Daten hinterlassen.











