Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Komplettanbieter - Zweileiterkonzept

Levelflex FMP50-57 −
Die neue Levelflex-Gerätefamilie

Die neue Generation der geführten Radarsonden Levelflex FMP50-57 setzt Maßstäbe in Sicherheit, Funktion und Wartung!

Weltweit erstes geführtes Radar entwickelt nach IEC 61508:2010, mit auf 3 Jahre verlängertem Prüfzyklus. Dynamische, selbstlernende Algorithmen (Mehrfach-Echoerkennung), sorgen selbst bei schwierigsten Bedingungen für einen sicheren Messwert. Multiparametersonde FMP55, Kombination von geführtem Radar und Kapazitiver Sonde zur Trennschichtmessung auch bei Emulsionsbildung. Ein im Gehäuse integrierter Datenspeicher (HistoROM) sichert bei der Inbetriebnahme automatisch alle Daten, höchste Datenverfügbarkeit und verkürzte Stillstandszeiten im Wartungsfall.

Vorteile

  • Auf 3 Jahre verlängerter Prüfzyklus

  • Sicherer Messwert, selbst bei schwierigsten Anwendungen

  • Höchste Datenverfügbarkeit und verkürzte Stillstandszeiten im Wartungsfall

  • Trennschichtmessung ohne wenn und aber mit Multiparametersonde

©Endress+Hauser

Geführtes Radar Levelflex FMP50-57

Geführtes und freiabstrahlendes Radar entwickelt nach SIL 2, IEC 61508

Kennzahlen, denen man Vertrauen kann: Micropilot und Levelflex wurden nach der 2010 überarbeiteten IEC 61508:2010 (Edition 2.0) entwickelt. Dies wurde vom TÜV als unabhängige Stelle zertifiziert. Eine Vorgabe dieser überarbeiteten Version war es, das zur Berechnung der Sicherheitskennwerte nur Bauteile herangezogen werden können, die auch sicherheitstechnisch relevant sind.

Erster Hersteller beider Radar Verfahren nach SIL 2 IEC 61508

Die Geräte-Hardware wurde nach SIL 2, die Gerätesoftware nach SIL 3 entwickelt. Dies erlaubt den Einsatz in Schutzeinrichtungen in SIL 2, aber auch SIL 3 in homogener Redundanz. Endress+Hauser ist damit der erste Hersteller der beide Radar Verfahren nach SIL 2 IEC 61508 zur Verfügung stellt.

Prüfung ohne Prozessunterbrechung und ein verlängertes Prüfintervall

Kosten Senken und Anlagenverfügbarkeit erhöhen
Mit diesen Geräten ist es möglich, das Prüfintervall (regulär ein Jahr) auf bis zu drei Jahre zu verlängern und eine sehr hohe Prüftiefe ohne Betriebsunterbrechung im eingebauten Zustand abzudecken - und das alles ohne Spezialkenntnisse. Durch einen in der Software integrierten Prüfablauf werden die Sensorsignale in ihrer Position und Amplitude überprüft. Per Simulation wird dann das Auslösen der Sicherheitsfunktion verifiziert. Dies ist mit dem kostenlos beigelegten Bedientool FieldCare von Endress+Hauser oder über das Gerätedisplay
möglich.

Einfache und schnelle Inbetriebnahme - Levelflex FMP5x und Micropilot FMR5x

Die Levelflex-Gerätefamilie

Multi-Echo Tracking - zuverlässige Füllstandmessung auch bei kritischen Einbau!

Multiparametersonde FMP55 -Sichere und präzise Trennschichtmessung auch im Falle von Emulsion

Kapazitive Messtechnik, geführtes Radar und Multiparametersonde im praktischen Vergleich.

Multiparametertransmitter FMP55 in der Praxis

Genaue Messung in Dampfanwendungen mit Gasphasenkompensation

Einfach unvergesslich - HistoROM

Die Zukunft hat ein Gesicht - Einheitliches Zweileiter-Konzept für Durchfluss und Füllstand
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
Downloads

    Levelflex FMP55

    Zweileiter-Multiparameter-Transmitter zur Trennschichtmessung

    SIL für Levelflex FMP50...57

    Vereinfachte wiederkehrende Prüfung für Betreiber von Schutzeinrichtungen

    Die Zukunft hat ein Gesicht

    Erstes einheitliches Zweileiter Konzept für Durchfluss und Füllstand – erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten