Spezifikation im Überblick
-
Prozesstemperatur
-50°C ... 280°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
Vakuum ... 25 bar
-
Min. Mediumsdichte
Standardgabel: 10 g/l
Kurzgabel: 50 g/l
Anwendungsgebiet
Der Soliphant FTM50 ist ein robuster Grenzschalter für Silos mit feinkörnigen oder staubförmigen Schüttgütern, selbst mit geringem Schüttgewicht. Vielfältig einsetzbar mit internationalen Zertifikaten zur Verwendung in staub- oder gasexplosionsgefährdeten Bereichen. Erhältlich mit polierter Gabel und Edelstahlgehäuse mit Tri-Clamp oder mit Aluminiumgehäuse und beschichteter Gabel. Wartungsfreies Gerät zur Verwendung in typischen Applikationen wie: Getreide, Mehl, Kakao, Zucker, Futtermittel, Farbpulver, Kreide.
Grenzschalter für feinkörnige oder staubförmige Schüttgüter.
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche und hygienische Prozessanschlüsse (Tri-Clamp)
Temperatur: -50 bis +280 °C
Druck: -1 bis +25 bar
Sensorlänge: 145 mm, 200 mm
Sensormaterial: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE beschichtet, ETFE beschichtet)
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Funktionale Sicherheit bis SIL2 gemäß IEC 61508
Keine mechanisch bewegten Teile, wartungsfrei
Unempfindlich gegen Ansatz oder externe Vibration
Verschiedene Elektronikeinsätze: z.B. NAMUR-, Relais-, Thyristor-, PFM- Signal-Ausgang zur optimalen Anpassung an die Anlagensteuerung
Anzeige von Abrasion und Ansatzbildung sowie Dichteeinstellung und Schaltverzögerung wählbar
Wählbar zwischen beschichtetem oder poliertem Sensor
Ansatz- und Korrosionsüberwachung
Videos
Vorgänger
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM50
Deutsche Version - 05/2021
Vibronik
EN DE 31/05/202119/04/202128/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01570FDE_0321.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technische Information
Deutsche Version - 10/2019
Universeller Grenzschalter für feinkörnige Schüttgüter
EN DE 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
24/10/2019
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI00392FDE_1819.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM50
Vibronik
EN DE 31/05/202119/04/202128/12/2020Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01570FDE_0321.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technische Information
Universeller Grenzschalter für feinkörnige Schüttgüter
EN DE 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Sprache:
Deutsch
Version:
24/10/2019
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI00392FDE_1819.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
358.8 KB
Dateiname:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
302.5 KB
Dateiname:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN DE 13/07/201601/02/200701/10/2005Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN DE 13/07/201601/02/200702/12/2005Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
973.6 KB
Dateiname:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
Exchange of gasket for cover of stainless steel housing F15
EN DE 20/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
20/05/2021
Dateigröße:
239.5 KB
Dateiname:
KA00620FA2_0805.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN DE 13/07/201601/02/200701/05/2006Sprache:
Englisch
Version:
13/07/2016
Dateigröße:
327 KB
Dateiname:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN DE 19/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/05/2021
Dateigröße:
442 KB
Dateiname:
KA00629FA2_0705.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN DE 24/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
24/04/2012
Dateigröße:
308.1 KB
Dateiname:
KA00660FA2_1006.pdf
-