Höchste Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität bei kritischen Prozessen. Der über PC konfigurierbare Feldtransmitter überträgt und überwacht gewandelte Signale von RTD- und TC-Sensoren sowie von Widerstands- und Spannungssignalen wahlweise über die HART®, FOUNDATION Fieldbus™-, PROFIBUS® PA-Kommunikation und zeigt diese im beleuchteten Display an. Das Feldgehäuse erlaubt optional sowohl eine Verwendung unmittelbar in rauer Prozessumgebung als auch in Hygieneanwendungen.
Universaleingang für Widerstandsthermometer (RTD), Thermoelement (TC), Widerstandsgeber (Ω), Spannungsgeber (mV)
HART®-Protokoll zur Umwandlung verschiedener Eingangssignale in ein skalierbares 4...20 mA analoges Ausgangssignal. Bedienung des Transmitters mit den Handbediengeräten Field Xpert SFX350/370, Feldkommunikator 475 oder über PC
FOUNDATION Fieldbus™ ITK 6.1.2
PROFIBUS® PA Profile 3.02
Optional: Hygiene oder Ex d Anwendung durch Edelstahlgehäuse
Vorteile
Hohe Zuverlässigkeit in rauen industriellen Umgebungen aufgrund des Zweikammer-Gehäuses und der kompakten, komplett vergossenen Elektronik
Beleuchtetes Display mit großer Messwert-, Bargraph- und Störungsanzeige
Diagnoseinformationen nach NAMUR NE107
Internationale Zulassungen wie FM, CSA (IS, NI, XP und DIP) und ATEX (Ex ia, Ex nA nL, Ex d und Staub-Ex); Schiffbauzulassung
Schnelle, nicht-invasive Temperaturmessung ohne Entfernung der Isolierung zur Kalibrierung: iTHERM SurfaceLine TM611 verkürzt Ausfallzeiten, erhöht die Sicherheit und liefert präzise Ergebnisse selbst in explosionsgefährdeten Bereichen.
Torishima entwickelt und baut große Kühlwassersysteme für Kunden im Nahen Osten. Aufgrund der Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte setzt das Unternehmen dabei auf Messgeräte von Endress+Hauser.
UL rec. Comp (HART) Schiffsbauzulassung nur bei HART-Protokoll SIL2/3 nur bei HART-Protokoll ATEX Ex ia, Ex d, Ex tb, Ex ic, Ex nA ATEX IECEx Ex tb IECEx Ex ia, Ex d, Ex tb CSA IS, NI, XP, DIP CSA General Purpose FM IS, NI, XP, DIP FM+CSA XP,DIP, IS, NI INMETRO Ex ia, Ex db, Ex tb NEPSI Ex ia, Ex nA, Ex d EAC Ex ia, Ex d UKCA Ex db, Ex ia, Ex nA PESO Ex ia IND Ex ia KC
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .