Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Prozesssicherheit in der Chemieindustrie, hohe Verfügbarkeit

Erhalten Sie Produktivität und Effizienz bei Einhaltung der Prozesssicherheit durch zuverlässige Messtechnik.

Prozesssicherheit in der Chemieindustrie, Prozesssicherheitsmanagement, Vorbeugung, gefährliche Chemikalien

Die Prozesssicherheit in der Chemieindustrie ist lebenswichtig, insbesondere bei der Arbeit mit Stoffen, die gefährlich für Mensch, Umwelt und Sachwerte sind. Die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften bei gleichzeitiger Gewährleistung eines konstanten Durchsatzes, hoher Produktivität und Kosteneffizienz ist die wesentliche Herausforderung, vor der ein Chemieunternehmen heute steht.

Schlüsselfaktoren

234 Mio.

Tonnen Ammoniak

ist die im zusammenfassenden Fertilizer Outlook Bericht (EN) der Jährlichen Konferenz der International Fertilizer Association (IFA) 2017 vorhergesagte globale Nachfrage nach Ammoniak bis 2021.

Genaue Messung der Reinheit von Produktchargen ©Endress+Hauser
Einblicke

Genaue Messung der Reinheit von Produktchargen

Konstante Produktqualität und -reinheit erfordert, genauso wie ein sicherer und effizienter Produktionsprozess, eine zuverlässige, nachvollziehbare und genaue Messung kritischer Prozessparameter.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser stattet Ihren Batch-Reaktor mit echten Zweileitergeräten für

Detektion des Ammoniakpegels im Abscheider ©Fotolia/Strandperle
Einblicke

Detektion des Ammoniakpegels im Abscheider

Das Verdampfen von flüssigen Chemikalien wie Ammoniak oder Alkoholen aus Wasser birgt Risiken bei der Beheizung des Behälters. Die Beibehaltung der entsprechenden Füllstände ist kritisch, und die Kontrolle dieser Füllstände erfordert hochentwickelte und genaue Messgeräte und eine ebensolche Technik.

Unsere Kompetenz im Feld

Der innovative

Erfassung der Ammoniaktemperatur im Lagertank ©Strandperle
Einblicke

Erfassung der Ammoniaktemperatur im Lagertank

Ammoniak ist bei Raumtemperatur ein giftiges Gas, weshalb es am besten im flüssigen Zustand bei -33 °C (-27,4 F) gelagert wird. Die Messung der Temperatur sowohl der Flüssigkeit als auch der Tankwände ist für die Vermeidung von Hotspots unerlässlich. Da der Zugang zum gefüllten Tank jedoch unmöglich ist, sind äußerst robuste und genaue Sensortechniken erforderlich.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Kombination der

Vorteile

Ein sicherer chemischer Prozess und eine sichere Umwelt sind in unserer Gesellschaft von größter Bedeutung. Deshalb tragen Betreiber von Chemiewerken eine besondere Verantwortung, was die Sicherheit ihrer Prozesse und der Umwelt angeht. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, benötigen sie einen zuverlässigen Partner. Wir unterstützen sowohl Betreiber von Chemieanlagen als auch Ingenieure und Manager bei Fragen, wie unsere Messgeräte und Lösungen die Sicherheit ihrer Prozesse erhöhen und die Effizienz steigern können.

Schlüsselfaktoren

bis zu 40 %

weniger Ausfallzeiten durch Einsatz des HistoROM-Datenspeicherkonzepts für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme, Wartung und Diagnose.

Schlüsselfaktoren

50%

Zeitersparnis dank eines einfachen Prüfkonzepts gemäß SIL/WHG.

Schlüsselfaktoren

bis zu 30 %

der Messstellen können bei Verwendung unseres MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (zugelassen nach Druckgeräterichtlinien wie PED, ASME VIII) mit nur einer Multipoint-Temperaturlösung abgedeckt werden.

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

In Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsnormen deckt das Endress+Hauser-Portfolio an Messtechnik für Sicherheitseinrichtungen die kritischen Parameter komplexer chemischer Prozesse wie Extraktion, Reaktion, Separation und Filtration ab. So wird eine maximale Prozesskontrolle bei anhaltender Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit gewährleistet.

  • Breitestes Portfolio an Messtechnik für Sicherheitseinrichtungen, das entsprechend konstruktiver Sicherheit entwickelt wurde und die Normen für den Ex-Bereich erfüllt: z. B. ATEX, FM, TIIS
  • Intelligente Sensoren für die Funktionale Sicherheit bis zu SIL 3, entwickelt nach IEC61508
  • Weltweites Netzwerk von Sicherheitsexperten
  • Seminare und Schulungen zu Sicherheit und Normen (z. B. ATEX, SIL, WHG) für das Anlagenpersonal

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel