Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Besseres Kraftstoffmanagement für Effizienz und Sicherheit im Bergbau

Sicheres und kostengünstiges Kraftstoffmanagement mit Skid-montierter Mengenmessung und Lösungen für das Bestandsmanagement

Kraftstoffmanagement für Bergbau-Lkws

Kraftstoffmanagement ist im Bergbau von wesentlicher Bedeutung. Treibstoff ist ein wesentlicher Kostentreiber, wobei Bergbaufahrzeuge, insbesondere Lastwagen, große Mengen verbrauchen. Außerdem können die Folgen einer Unterbrechung der Kraftstoffverfügbarkeit teuer werden, wobei entfernte Standorte besonders gefährdet sind. Eine genaue Überwachung von Silos bei der Befüllung ist ebenfalls entscheidend, um Gefahren für Personal und Umwelt zu minimieren. Die Technologien von Endress+Hauser für das Kraftstoffmanagement minimieren das Risiko und steigern die Produktionseffizienz in Bergbaubetrieben.

Schlüsselfaktoren

350 Liter

Dieselkraftstoff verbraucht ein Minen-Lkw im Durchschnitt pro Stunde

Direkte Kraftstoffanlieferung ©Endress+Hauser
Einblicke

Direktes Beladen mit Brennstoff

Die Brennstoffbeladung kann ein ungewisser Prozess sein, der durch die geringe Genauigkeit mechanischer Durchflussmessgeräte - oft nur 0,5% - noch verschärft wird, und Unstimmigkeiten zwischen Kraftstofflieferanten und Minenbetreibern sind üblich.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet verschiedene Technologien zur Beseitigung der Ungewissheiten bei der Kraftstoffbeladung an.

  • Integrieren Sie die Coriolis-Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser mit einer Genauigkeit von 0,1 %
  • Nutzen Sie unsere einzigartige Dichtekalibrierung, um verdünnten oder verunreinigten Kraftstoff zu erkennen
  • Verbessern Sie die Genauigkeit des Kraftstofftransfers mit der Skid-montierten Mengenmessung von Endress+Hauser auf 0,25 %
Bessere Kraftstofflagerhaltung ©Endress+Hauser
Einblicke

Verbesserte Brennstoff-Bestandsverwaltung

Nach Anlieferung vor Ort muss Kraftstoff gelagert, überwacht und verwaltet werden. Bergbaubetreiber benötigen nahtlosen Zugang zu hochwertigen Online- und Echtzeitdaten, um optimale Entscheidungen bezüglich des Kraftstoffmanagements treffen zu können.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet innovative Lösungen für das Bestandsmanagement für Kraftstofflagerstätten.

  • Profitieren Sie von intelligenten Systemkomponenten, z. B. SPS und Gateways
  • Einsatz modernster Telemetriesysteme für entfernte oder unzugängliche Punkte
  • Verlassen Sie sich auf genaue, sichere und zuverlässige Füllstand- und Temperaturmessungen
Zuverlässige Überfüllsicherung Rockwell Automation
Einblicke

Zuverlässige Überfüllsicherung

Die Überfüllung von Silos ist nicht nur gefährlich für Betreiber und die unmittelbare Umgebung, es können außerdem wertvolle und knappe Ressourcen vergeudet werden.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet eine umfassende Palette an

Vorteile

Dank unserer Kompetenzen im Bergbau sowie in der Öl- und Gasindustrie kann Endress+Hauser spezielle Lösungen für Ihre Herausforderungen im Krafstoffmanagement anbieten. Außerdem besteht unser Angebot sowohl aus Systemkomponenten als auch aus Messgeräten, was die Integration leicht und zuverlässig macht.

Schlüsselfaktoren

0,25 %

Messgenauigkeit des Skid-montierten Messsystems für die Verladung

Schlüsselfaktoren

<1 Min.

Reaktionszeit bei einer etwaigen Überfüllung

Schlüsselfaktoren

<5 Min.

Zeitaufwand für die Wiederholungsprüfung von 16 Kraftstofftanks

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Kraftstoff ist das Lebenselexier eines Bergwerks, es besteht jedoch häufig ein Potential für die Optimierung seines Managements und seiner Regelung. Endress+Hauser bietet Technologien mit mehreren Anwendungen für die Verbesserung des Kraftstoffmanagements und der Handhabung in Bergbaubetrieben.

  • Skid-montierte Mengenmessung für optimale Kraftstoffbeladung von Lieferanten
  • Bestandsmanagement zur Sicherstellung einer konstanten Brennstoffversorgung
  • Lösungen für die Überfüllsicherung von Silos zum Schutz von Personal und Umwelt

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel