Grubenwasseraufbereitung spielt eine entscheidende Rolle im Bergwerksbetrieb, egal ob für die Sicherstellung einer bereitstehenden Versorgung mit Frischwasser für die Arbeitskräfte oder um den Support bei wesentlichen Prozessen wie der Trennung geht. Beschaffung und Aufbereitung der benötigten Wassermengen sind jedoch nicht die einzigen Herausforderungen. Die Abwasseraufbereitung für die sichere Entsorgung ist genauso komplex. Alle diese Herausforderungen verstärken sich noch bei dezentralen Betriebsabläufen. Das Portfolio von Endress+Hauser enthält verschiedene Lösungen für die Grubenwasseraufbereitung.
Schlüsselfaktoren
10 %
in Bergbaubetrieben für die wasserbezogene Infrastruktur aufgewendet
der Kapitalkosten werden laut Angaben des International Council on Mining & Metals (ICMM) und der International Finance Corporation (IFC)

Effektive und effiziente Entsalzung
Entsalzung ist ein immer wichtigeres Thema zur Gewährleistung der Wasserversorgung im Bergbau. Eine der am häufigsten eingesetzten Entsalzungstechniken, die Umkehrosmose, beruht auf der Filtration von Meerwasser durch spezielle Membranen. Die Herausforderung für Betreiber von Bergwerken besteht in der Sicherstellung langer Filterzyklen ohne Beschädigung der Membrane, die anfällig für Verstopfungen, Verschmutzungen und Ablagerungen sein können.
Unsere Kompetenz im Feld
Eine enge Prozessüberwachung ist wesentlich zur Vermeidung von Ausfallzeiten, und Endress+Hauser bietet ein umfassendes Portfolio für alle erforderlichen Parameter an.
- Durchflusskontrolle mit hoher Präzision
- Differenzdruckmessung zum Schutz der Membranen
- Sichere Überwachung der Wassereinlassqualität

Genaue Grubenwasseraufbereitung
Bei der Grubenwasseraufbereitung müssen verschiedene Parameter überwacht werden. Hierzu gehören beispielsweise der pH-Wert zur Gewährleistung der effizienten Absetzung und Trübung zur Ermittlung der Schwebstoffe.
Unsere Kompetenz im Feld
Hochmoderne digitale Memosens-Sensoren von Endress+Hauser ermöglichen die genaue und verlässliche Überwachung aller wesentlichen Parameter für eine optimale Wasseraufbereitung.
- Messen und kontrollieren Sie die Wasserqualität auf zuverlässige und genaue Weise
- Kalibrieren Sie einfach und ohne Störung des Prozesses mithilfe abnehmbarer Sensorköpfe
- Kombinieren Sie bis zu acht Memosens-Sensoren mit einem Liquiline-Messumformer für die Fernüberwachung mehrerer Parameter

Optimierte Abwasseraufbereitung
Die größte Herausforderung für Betreiber von Bergwerken bei der Aufbereitung von Abwasser besteht in der Ermittlung eines Gleichgewichts zwischen der Sicherstellung einer konformen Auslaufqualität und der Kostenminimierung.
Unsere Kompetenz im Feld
Endress+Hauser bietet ein vollständiges dediziertes Portfolio mit Technologien für Wasseraufbereitung und Wasserwirtschaft an, mit denen ein solches Gleichgewicht schnell erreicht werden kann.
Vorteile
Endress+Hauser verfügt über mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Wasser- und Abwasserindustrie. Daher können wir Sie nicht nur mit einem dedizierten Portfolio an Instrumenten und Lösungen unterstützen, das speziell für die Herausforderungen in der Wasser- und Abwasserindustrie entwickelt wurde, sondern stehen Ihnen auch mit dem umfassenden Wissen unserer Branchenexperten zur Seite. Unsere Experten setzen alles daran, die Kosten zur Wasseraufbereitung zu senken, ohne dabei die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und der Umwelt zu beeinträchtigen.
Schlüsselfaktoren
30 %
der Energiekosten lassen sich mit unserer Lösung für die Belebungsregelung einsparen
Schlüsselfaktoren
20 %
Kosteneinsparungen dank eines geringeren Verbrauchs an Chemikalien in der Schlammbehandlung
Schlüsselfaktoren
> 60
Jahre Erfahrung in der Wasser- & Abwasserindustrie
Wie wir Sie unterstützen
Endress+Hauser bietet eine breite Palette von Sensoren zur Unterstützung optimaler Grubenwasserprozesse, angefangen mit der Überwachung der Entsalzung von Brauchwasser bis hin zur Brauchwasseraufbereitung und Wasseraufbereitung für die Entsorgung, an.
- Überwachen und kontrollieren Sie die Entsalzung für einen unbedenklichen Verbrauch
- Kontrollieren Sie wesentliche Parameter zur Optimierung des Energie- und Chemikalienverbrauchs bei der Wasseraufbereitung
- Erreichen Sie bei der Abwasseraufbereitung ein Gleichgewicht zwischen Konformität und Effizienz