Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Sichere Leistungsmaximierung von Wasserkraftwerken

Wasserkraft ist sauber und kostengünstig, birgt jedoch Sicherheitsrisiken

Lösungen für Wasserkraftwerke

Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke können erneuerbare Energie nach Bedarf speichern und liefern, benötigen relativ wenig Wartung und haben niedrige Betriebskosten. Ihr Bau kann jedoch kostspielig sein, und sie sind anfällig für Naturereignisse und Geräteausfälle, die durch eine hohe relative Luftfeuchtigkeit, säure- oder bakterienhaltiges Wasser, Sand oder Geröll verursacht werden. Endress+Hauser bietet das für die Sicherheit von Wasserkraftwerken unerlässliche Planungswissen, zuverlässige Ausrüstung und genaue Messgeräte.

Schlüsselfaktoren

200 Jahre

beträgt die typische Lebensdauer von Wasserkraftwerken. Wasserkraft ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle. Bei entsprechenden Vorbedingungen ist Wasser eine reichlich vorhandene, kostengünstige Energiequelle – trotz der hohen im Vorfeld anfallenden Baukosten.

Überwachung der Turbinen-, Generator- und Wellentemperatur ©Endress+Hauser
Einblicke

Überwachung der Turbinen-, Generator- und Wellentemperatur

Eine genaue Temperaturmessung ist für den effektiven Betrieb jedes Wasserkraftwerks unerlässlich. Hotspots in den Turbinen-, Generator-, Führungs- und Axiallagern müssen schnell identifiziert werden, um Energieverluste durch erhöhte Reibung zu verhindern und die Anlage vor Schäden und Ausfällen zu schützen.

Unsere Kompetenz im Feld

Das Sortiment an vibrationsbeständigen Pt 100-Temperatursensoren von Endress+Hauser, einschließlich des

Turbinendrehzahlregelung und Bremssystemüberwachung ©Endress+Hauser
Einblicke

Turbinendrehzahlregelung und Bremssystemüberwachung

Die Messung der Füllstände im Reglerölbehälter bzw.. im Hydrauliköl-Lagertank sowie des Öldrucks sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Turbinendrehzahl- und Bremsregelsysteme korrekt funktionieren und der Verschleiß minimiert wird.

Unsere Kompetenz im Feld

Geführtes Radar (GWR), die kapazitive Füllstandmessung und Differenzdruck-Füllstand-Messgeräte von Endress+Hauser ermöglichen eine genaue Überwachung des Reglerölbehälters für eine optimale Turbinenregelung und minimalen Systemverschleiß.

  • Überwachung des Ölstands im Reglerölbehälter mit dem
Temperaturüberwachung in Hochspannungsbereichen ©Endress+Hauser
Einblicke

Temperaturüberwachung in Hochspannungsbereichen

Sehr hohe Umgebungstemperaturen in Energieumwandlungs- und -übertragungsbereichen können das Brandrisiko aufgrund etwaiger entstehender Lichtbögen erhöhen. Die ständige Temperaturüberwachung solcher Bereiche, kombiniert mit Feueralarmen, erhöht die Anlagensicherheit.

Unsere Kompetenz im Feld

Der RTD-Umgebungstemperatursensor

Füllstandüberwachung für den Betrieb von Drainagepumpen ©Endress+Hauser
Einblicke

Sumpfwasserstandmessung für den Betrieb von Drainagepumpen

Wasserstands-, Hochwasser- und Evakuierungsalarme sind für den sicheren Betrieb jedes Wasserkraftwerks unerlässlich. Jeglicher Fehler im Füllstandmesssystem, das die Drainagepumpen steuert, könnte katastrophale Folgen haben. Mechanische Systeme, die Schwimmer oder Leitfähigkeitsmessungen umfassen, können anfällig für hohe Feuchtigkeit und Korrosion sein, was das Fehlerrisiko erhöht.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Ultraschall-, Freifeldradar- und hydrostatischen Füllstandmessgeräte von Endress+Hauser bieten eine zuverlässige Alternative zu mechanischen Geräten für die Füllstandüberwachung.

  • Vermeiden Sie Ausfallrisiken der Geräte aufgrund von Feuchtigkeit und Korrosion
  • Verbessern Sie die Anlagensicherheit durch eine zuverlässige Füllstandüberwachung
  • Implementieren Sie Überflutungsschutzsysteme so, dass sie automatisch Einlaufschütze oder zulaufseitige Ventile schließen, der Turbinenbetrieb aber aufrechterhalten bleibt
Füllstandsmessung im Wasserschloss ©Endress+Hauser
Einblicke

Füllstandmessung im Wasserschloss

Die Hauptaufgabe eines Wasserschlosses besteht in der Minderung von Druckschwankungen, die durch schnelle Änderungen der Fließgeschwindigkeit des Wassers verursacht werden. Es sind Messungen erforderlich, um Wasserdruckstöße zu reduzieren, die die Turbine beschädigen oder zu erhöhten Belastungen führen könnten. So wird eine kontinuierliche Energieerzeugung gewährleistet. Sehr hohe Umgebungstemperaturen in Hochspannungsbereichen können das Brandrisiko aufgrund etwaiger entstehender Lichtbögen erhöhen. Die ständige Temperaturüberwachung solcher Bereiche, kombiniert mit Feueralarmen, erhöht die Anlagensicherheit.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Experten von Endress+Hauser beraten Sie bei der Auswahl der am besten geeigneten Lösung für alle wichtigen Kontrollpunkte, um den Schutz des Wasserschlosses und dessen optimalen Betrieb zu gewährleisten, einschließlich Optionen für eine unabhängige Stromversorgung und drahtlose Signalübertragung.

  • Installieren Sie robuste, überlastfeste, hochreine Keramiksensoren für eine zuverlässige Füllstandskontrolle
  • Profitieren Sie von einem berührungslosen Freirfeldradar mit kleinem Abstrahlwinkel für eine zuverlässige Füllstandsanzeige
  • Grenzwerte können für Sicherheits- und Betriebszwecke eingestellt und überwacht werden
Regelventil zur Überwachung ©Endress+Hauser
Einblicke

Überwachung der Regelventilstellung

Traditionell werden zur Überwachung der Ventilstellung Differenzdrucksysteme mit Impulsleitungen oder dp-Kapillarsysteme verwendet. Impulsleitungen sind oft durch Verunreinigungen zugesetzt, aber auch Wasserschläge/Druckstöße, die beim Hoch- und Herunterfahren von Wasserkraftwerken auftreten können, beeinträchtigen diese für einen sicheren Turbinenbetrieb (Francis, Kaplan, Pelton usw.) unerlässliche Messung. Darüber hinaus trägt das Wasserschloss dazu bei, den Druck auf das Rohr zu mindern.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser bietet als Lösung das elektronische Differenzdruck-Messsystem

Vorteile

Unsere bestens geschulten Kundendienst- und Vertriebsmitarbeiter bewerten gemeinsam mit Ihnen das Potenzial selbstüberwachender Messgeräte plus Automatisierung, um die Sicherheit und Effizienz zu verbessern und die Ausfallzeiten zu minimieren. Unsere Mitarbeiter im Projektmanagement und Engineering begleiten Ihre Anlagenoptimierung von der ersten Minute an mit Erfahrung und Kenntnissen, die weit über die Instrumentierung hinausgehen.

Schlüsselfaktoren

>10

Jahre Erfahrung in Wasserkraftwerksprojekten, einschließlich Projekt-Engineering für mehr als 14.500 MW installierter Kapazität

Schlüsselfaktoren

1

Komplettanbieter. Wir liefern das umfassendste Instrumentierungsportfolio – mit lokalem Kundendienst und Projektmanagement

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Das breite Geräte- und Instrumentierungsportfolio von Endress+Hauser und das fundierte Branchen Know-how unseres Netzwerks aus Technik-, Vertriebs- und Servicemitarbeitern ermöglichen es den Betreibern von Wasserkraftwerken, das Potenzial ihrer Anlage während des gesamten Betriebslebenszyklus sicher zu maximieren.

  • Standardisierte Technologie und Ausrüstung für eine einfache Integration
  • Modernisierungserfahrung für die Anlagenoptimierung
  • Prozessautomatisierung für einen effizienten Betrieb
  • Spitzenleistung durch Effizienz und Funktionalität

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel