Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Optimierte Füllstandsmessung im Wasser-/Dampfkreislauf

Wenig Dampf enthält viel Energie – und bereits wenig Wasser reicht, um die Turbine zu beschädigen

Füllstandsmessung im Wasser-/Dampfkreislauf eines Kraftwerks

Die Hauptvorteile der Verwendung von Dampf als Wärmeübertragungsmedium bestehen darin, dass er ungiftig und nicht brennbar ist und die eingesetzten Komponenten kostengünstig und wartungsarm sind. Jedoch kann es zu Wasserschlägen bei Vorwärmern sowie zu Vibrationen, Korrosion und Erosion, einer reduzierten Leistung der Dampferhitzer und zu überlasteten Kondensatableitern kommen. Dies wiederum kann zu Problemen mit der Systemsicherheit, frühzeitigen Geräteausfällen, einer schlechten Effizienz des Dampfsystems, häufigen Kesselabschaltungen sowie beschädigten Dampfleitungen und Ventilen führen.

Schlüsselfaktoren

60 Mio. USD

kann eine Dampfturbine mit 500 MW Leistung kosten . Die Kosten für eine Modernisierung der Turbine sind ähnlich hoch wie die Anschaffungskosten.

Kondensator/Hotwell ©Endress+Hauser
Einblicke

Kondensator/Hotwell

Hauptaufgabe des Dampfkondensators ist es, den Dampf der Niederdruckturbine zu kondensieren und in Wasser umzuwandeln, das im Kessel als Speisewasser wiederverwendet werden kann. Das Vakuum und die Temperaturdifferenz zwischen Kühlwasser und Dampf im Hotwell sind der Schlüssel zur Erzeugung von mehr Energie, aber hierzu bedarf es auch einer benutzerfreundliche Überwachung und Wartung sowie einer jederzeit zuverlässigen Füllstandsmessung.

Unsere Kompetenz im Feld

Testen Sie unsere geführten Levelflex Radarsensoren als Alternative zu traditionellen mittels Differenzdruck oder bei der Wartung von herkömmlichen mechanischen Geräten, um Probleme mit dem Vakuum und bei der Wartung von Füllstandmessgeräten zu beheben.

  • Sparen Sie Zeit und Geld durch einfache Inbetriebnahme und störungsfreien Betrieb
  • Verwenden Sie unseren
Dampftrommel (Kessel) und Vorwärmer ©Endress+Hauser
Einblicke

Dampftrommel (Kessel) und Vorwärmer

Zu niedrige Wasserstände führen zu einer Überhitzung der Wasserrohre und damit zu teuren Reparaturen, Stillstandszeiten und schweren Unfällen des Bedienpersonals. Bei einem zu hohen Wasserstand kann Kesselwasser in die Überhitzer oder Turbine verschleppt werden. Dies führt zu hohen Wartungskosten, Turbinen- oder Kesselausfällen und verminderter Effizienz.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Füllstandsregelung erfordert hochentwickelte Techniken wie geführtes Radar, damit genaue Messwerte ermittelt und an das Steuerungssystem übertragen werden. Verwenden Sie unseren

Fernwärme und -kälte ©peteri - stock.adobe.com
Einblicke

Fernwärme und -kälte

Ganz gleich, ob in Fernwärmenetzen, Industrieanlagen oder großen Gebäudekomplexen – überall werden Kessel, Tanks und Leitungssysteme beheizt oder gekühlt. Die hierzu benötigten Kühl- bzw. Heizsysteme arbeiten häufig rund um die Uhr und haben einen enormen Energieverbrauch.

Unsere Kompetenz im Feld

Mit unserem neuen Energiepaket erhalten Kunden jetzt volle Transparenz, wie viel Energie wo in einem System verbraucht wird.

  • Verbesserte Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Temperaturmessung mit unseren

Vorteile

Mit mehr als 60 Jahren Anwendungserfahrung auf dem Gebiet der Wasser-/Dampfkreisläufe helfen wir unseren Kunden, die Lebenszykluskosten zu optimieren und den Zeitaufwand für die Planung und Beschaffung zu reduzieren. Unser Ziel ist es, technische Lösungen bereitzustellen, die einfacher, sicherer und präziser sind und kontinuierliche Vorteile für die Prozesse in Ihrer Anlage bedeuten.

Schlüsselfaktoren

25 %

Kostensenkung durch eine Füllstandsmessung mit hochwertigem geführtem Radar in den Bypassgefäßen des Kessels

Schlüsselfaktoren

1

einziger Ansprechpartner für die gesamte Montage

Schlüsselfaktoren

100 000

Levelflex Bypasslösungen weltweit installiert

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Wir sorgen für den sicheren, effizienten Betrieb Ihres Wasser-/Dampfkreislaufs und meistern Vakuum- und Dichteprobleme, die sich auf die Füllstandsmessung auswirken. Wir bieten eine breite Palette an Technologien, Lösungen und Dienstleistungen, die die Anforderungen für unterschiedliche Prozessparameter erfüllen. Unsere Messgeräte werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt, um durchgängige Leistung und Kompatibilität zu gewährleisten.

  • Höhere Effizienz und Verfügbarkeit Ihrer Anlage durch verbesserte Füllstandskontrollen
  • Reduzierter Wartungsaufwand und niedrigere Lebenszykluskosten
  • Reduzierter Zeitaufwand für Planung und Beschaffung
  • Minimierte Installations- und Montagekosten (Messung in Bypass-Gefäßen mit geführtem Radar)
  • Vollständige Einhaltung der Sicherheitsstandards für Kraftwerke (z. B. SIL, DGRL, ASME)

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel