Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Schnelle Messung der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen

Genaue, verlustfreie Analyse der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen

Raman-Rxn5-Analysator

das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Der Raman-Analysator Rxn5 mit der Rxn-30-Sonde garantiert eine schnelle Messung der Gaszusammensetzung der Gasturbinen-Brennstoffzufuhr. Verringern Sie das Risiko, optimieren Sie die Betriebsbedingungen der Turbine und erfüllen Sie die Qualitätsvorgaben.

Lösungen im Überblick:

Verfügbar für:
Kraftwerke & Energie

Hardware & Software:

  • Raman-Rxn5-Analysator
  • Integrierte Steuersoftware Raman RunTime mit Modbus TCP/IP oder RS485
  • Raman-Rxn-30-Sonde
  • Glasfaserkabel bis zu 150 m
  • Sonnenschutz, Schränke und Abdeckungen
  • Kalibrierung mit Referenzgas
  • Energie- und Kommunikationsverteilung
  • HTTPS-Remote-Zugriff

Services:

  • Anwendungsberatung und Vor-Ort-Inspektion
  • Projektmanagement und Engineering
  • FAT & SAT
  • Projektinbetriebnahme
  • Dienstleistungen zur Überprüfung der Anlagenleistung
  • Kundenschulung

Mehrkomponentenmessung in Sekundenschnelle

für optimierte Turbineneffizienz

Der Raman-Analysator Rxn5 von Endress+Hauser ermöglicht die vollständige Analyse der Brennstoffzusammensetzung von Gasturbinen ohne Geschwindigkeitseinbußen. Schnelle Ergebnisse ermöglichen es Ihnen Schwankungen in der Kraftstoffzusammensetzung schnell zu erkennen und Änderungen zur Optimierung der Betriebseffizienz vorzunehmen. Passen Sie die Verbrennungsbedingungen einfach an die Eigenschaften des gemischten Brennstoffs an. Nehmen Sie schnelle Anpassungen der Regulierung der Flammengeschwindigkeit vor und reduzieren Sie das Rückschlagrisikos. Minimieren Sie das Risiko von Störungen an der Turbine, wie Herunterfahren, Ausfälle oder übermäßigen Emissionen.

Erhöhen Sie die Sicherheit und Effizienz Ihres Gasturbinenbetriebs durch schnelle und zuverlässige Echtzeitmessung der Gaszusammensetzung mit geringem Wartungsaufwand.

Schnelle Erkennung von kurzzeitigen Vorkommnissen durch Ergebnisse in Sekundenschnelle

Messen Sie gleichzeitig H2, N2, CH4, C2H6, CO2, C3H8, O2, Btu und Wobbe-Index mit einem System

Taupunkte von Kohlenwasserstoffen werden über die Gaszusammensetzung gemessen, um Kondensat und Ablagerungen zu vermeiden.

Minimale Probenaufbereitung mit geringem Wartungsaufwand, ohne Probentransfer und Trägergase und seltenem Kalibrieraufwand

Vermeidung von Schäden an Einspritzdüsen durch Flammenrückschlag

Interessieren Sie sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Offering highlights

/

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Raman-Zusammensetzungsanalyse der Brennstoffzufuhr in Gasturbinen (EN)
Erfahren Sie, warum Raman-Analysatoren ein äußerst effektives Instrument zur Messung der Zusammensetzung einer breiten Palette von Brennstoffen sind, die heute für den Antrieb von Gasturbinen verwendet werden. 
download icon Download
document icon
Raman-Rxn5- laserbasierter Prozessanalysator (EN)
Raman-Rxn5 - laserbasierter Prozessanalysator für die Messungen der chemischen Zusammensetzung
download icon Download
document icon
Raman-Rxn-30 Sonde zur Gasphasenmessung (EN)
Raman-Rxn-30 Sonde zur Gasphasenmessung
download icon Download

Interessieren Sie sich für unsere Lösungen? Unsere Experten beantworten gerne alle Ihre Fragen

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Experten für Lösungen auf

Für spezifische Fragen füllen Sie bitte das Formular aus, unsere Lösungsberater werden Sie schnellstmöglich kontaktieren. Wenn Sie möchten, können Sie uns im Nachrichtenfeld bereits detailliertere Informationen mitteilen.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Endnoten