das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Mit unserem Wäscherwasser-Überwachungssystem für Ihren Schiffsabgaswäscher können Sie sich auf eine bewährte Hightech-Lösung aus einer Hand verlassen: modernste Messtechnik, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihre Arbeit mit minimalem Wartungsaufwand einfacher macht. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure, und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur noch anschließen müssen. Unser Servicenetzwerk gewährleistet, dass Sie den Support erhalten, den Sie benötigen.
Die Lösungen im Überblick:
Verfügbar für:
Öl und Gas / Marine
Hardware und Software:
Marine-Typzulassungen: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) und Bureau Veritas (BV)
Alle Sensoren sind für Marine-Anwendungen optimiert: Sensorgehäuse aus Kunststoff oder Titan gewährleisten eine lange Lebensdauer
Instrumentierung von Endress+Hauser: Vorkalibrierte Sensoren mit integrierter Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für einfache integrierte Verifizierung
Vollständig montierter Waschwasserüberwachungsschrank mit robusten PVC-U-Leitungen und Ventilen und IP66-Gehäuse
Integrierte Durchfluss-, Druck- und Leckagesensoren gewährleisten den zuverlässigen Betrieb
Maximaler Probeneinlassdruck von 3 bar (44 psi) und 50 °C (122 °F)
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetze über analoge und digitale Kommunikation (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Webserver)
Optionaler Pumpen-Skid für Durchflussstabilisierung und Eliminierung von Lufteinschlüssen
Optionale Druckluft-Sensorreinigung gewährleistet genaue Messungen mit minimaler Wartung
Dienstleistungen:
Beratung
Projektmanagement
Werksabnahme (Factory Acceptance Test, FAT)
Abnahme vor Ort beim Kunden (Site Acceptance Test, SAT)
Zertifizierung (CE)
Inbetriebnahme durch erfahrene Serviceingenieure von Endress+Hauser
Installation, Wartung und Service weltweit aus einer Hand
Robuste, für die Schifffahrt zugelassene Lösung von Ihrem globalen Partner für Marine-Anwendungen
Die Waschwasser-Überwachungssysteme von Endress+Hauser für Abgaswäscher sind von den größten Schifffahrtorganisationen zugelassen und wurden speziell für die anspruchsvollen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen (z. B. MEPC.259(68) und MEPC.340(77)) in der Schifffahrtindustrie entwickelt. Dies vereinfacht Ihren eigenen Zulassungsprozess erheblich. Unter Einhaltung der gültigen Regularien ermöglicht die schlüsselfertige Lösung mit der qualitativ hochwertigsten Instrumentierung die Verifizierung der Ergebnisse. Bei Bedarf erhalten Sie Unterstützung durch unser Servicenetzwerk.
Mit der Wasserüberwachungslösung für Abgasreinigungssysteme (Exhaust Gas Cleaning System, EGCS) bietet Endress+Hauser Ihnen ein schlüsselfertiges Analysesystem. Dies überwacht und dokumentiert zuverlässig die Waschwasserqualität Ihres Abgaswäschers im Ein- oder Auslauf, sei dies bei offenen, geschlossenen oder hybriden Wäschern. Mehrjährige Erfahrung in der Schifffahrt und unser Supportnetz gewährleisten, dass Ihnen über den gesamten Lebenszyklus dieser Lösung immer ein kompetenter Partner zur Seite steht.
Einfaches Zulassungsverfahren und maximale Sicherheit
Dank Marine-Typzulassung nach MEPC.259(68) durch die wichtigsten Schiffsklassifizierungsgesellschaften sowie Konzeption des Analysesystems mit in der Schifffahrt bewährten und zuverlässigen Komponenten.
Überwachungssystem hält aktuelle Vorschriften ein und unnötige Verzögerungen werden vermieden
Dies wird durch unser Marine-Netzwerk mit seiner umfangreichen Projekterfahrung und Ressourcen für Zulassungsverfahren für die Schifffahrt gewährleistet.
Endress+Hauser ist Ihre zentrale Stelle für das vollumfängliche Waschwasserüberwachungssystem, einschließlich aller Sensoren
Diese wurden von uns für den Marineeinsatz entwickelt und optimiert. Die einzigartige Komplettanbieter-Lösung erleichtert Ihre Arbeitslast erheblich.
Benutzerfreundliche und konforme integrierte Verifizierung
Die einzigartigen integrierten Sensor-Verifizierungstools für den Trübungs- und den PAH-Sensor sorgen für eine benutzerfreundliche und konforme integrierte Verifizierung. Zusätzlich lassen sich die Sensoren sehr leicht warten.
Die Plug-and-Play-Lösung gewährleistet eine schnelle, nahtlose Installation und Inbetriebnahme
Einfach installieren, an Strom, Wasser und Ihr Kommunikationssystem anschließen, und schon ist sie einsatzbereit. Die kleine Stellfläche bedeutet einen geringen Platzbedarf.
Sie interessieren sich für unsere Lösungen? Unsere Berater beantworten Ihre Fragen.
Memosens Sensor zur Messung der Konzentration polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK) im Ableitwasser von marinen Abgasreinigungssystemen (EGCS) sowie zur zuverlässigen Online‑Überwachung von Öl‑in‑Wasser‑Werten zur Sicherstellung einer umweltkonformen Einleitung
Stehen Sie vor der Herausforderung die strengen internationalen Abgasvorschriften für Schiffe einzuhalten? Dann werfen Sie einen Blick auf unser komplettes MEPC-konformes Überwachungssystem von Schiffsabgaswäschern.
Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Be- und Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie Lösungen von Endress+Hauser den Durchsatz am Anleger steigern und das Entladen von Flüssigkeiten aus Schiffen verbessern
Metering-Skid für Be- und Entladung
Entdecken Sie die Branchenlösungen von Endress+Hauser für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen-Anwendungen im eichpflichtigen Verkehr.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Bunkerkraftstoffen in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Tankstandmesssystem
Verbessern Sie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit Lösungen zur Tankstandmessung (Tank gauging) von Endress+Hauser.
Erstklassige LNG-Tankstandmessung für Flüssiggas
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .