Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Werkstattservice – Kalibrier- und Servicecenter in Weil am Rhein

Umfassende Wartungs-, Kalibrier-, Diagnose- und Reparaturservices 

Im Kalibrier- und Servicecenter wird nicht nur bei einem Gerätefehler eine Diagnose vorgenommen und die Reparatur durchgeführt, sondern es werden auch vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Zu diesen Maßnahmen gehören Serviceleistungen wie Wartungen, Rekalibrierungen sowie Geräteanpassungen. Dadurch wird die hohe Verfügbarkeit der Messgeräte und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.

Servicetechniker am Gerät ©Endress+Hauser

Vorteile

  • Standarddurchlaufzeiten im Reparatur- und Servicecenter ab Eingang drei Arbeitstage, sowie ein 24-Stundenservice bei Notfällen, gewährleisten die schnell wiederhergestellte Funktionsfähigkeit der Messtechnik (Deutschland) 

  • Kalibrierscheine nach ISO/IEC 17025 überzeugen Auditoren 

  • Ausführliche Reparaturberichte und das Endress+Hauser Qualitätssiegel sorgen für erhöhte Transparenz und Qualität 

  • Zertifizierte und validierte Prozesse nach ISO 9001 und OHSAS 18001 gewährleisten den Gesundheits- und Arbeitsschutz 

Leistungen des Kalibrier- und Servicecenter

Pro Jahr werden ca. 20.000 Aufträge im Kalibrier- und Servicecenter bearbeitet. Die Leistungen umfassen nicht nur die Reparatur, sondern auch vorbeugende Wartung mit technischer Überprüfung und Funktionstest. Pro Jahr werden ca. 4.000 Kalibrierungen von Durchfluss, Druck, Dichte und Registriergeräten durchgeführt. Für weitere Parameter, höhere Kalibrierbereiche und Genauigkeiten werden die Geräte an die Herstellerwerke weitergeleitet. Geräteanpassungen werden nach Ihren individuellen Anforderungen umgesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie direkt im Online-Tool der Rücksende-Anmeldung.

  • Das Kalibrier- und Servicecenter in Weil am Rhein ist nach DAkkS (ISO 17025) akkreditiert und ISO 9001 zertifiziert. 

  • Eine Übersicht über das Kalibrierportfolio mit Informationen zu Kalibrierbereichen und Messunsicherheiten finden Sie in unserer Broschüre Einzigartige Kalibierkompetenz

  • Geräteanpassungen: Umbauten, Geräteanpassungen, Parametrierung, und Software-Updates 

  • Zur Online Rücksende-Anmeldung im Online-Tool

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zu unseren Dienstleistungen

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.