Dieses Whitepaper zeigt auf, wie intelligente Messgeräte die Sicherheit und Effizienz von Prozessen sowohl in herkömmlichen 4…20 mA/HART-Anwendungen als auch in modernen PROFINETover über Advanced Physical Layer-Anwendungen (APL) verbessern. Obwohl die HART-Kommunikation seit langem ein zuverlässiger Standard ist, können die damit verbundene Komplexität bei der Einrichtung und langsamere Kommunikationsgeschwindigkeiten den Zugriff auf erweiterte Gerätefunktionen einschränken. Im Gegensatz dazu bietet PROFINET over Ethernet-APL eine benutzerfreundliche Einrichtung, eine hohe Bandbreite und Echtzeit-Datenzugriffe, wodurch die Integration intelligenter Technologien optimiert wird. Durch den Vergleich dieser beiden Systeme vermittelt dieses Dokument Ingenieuren praktische Erkenntnisse zur Optimierung industrieller Abläufe und zur Verbesserung der Sicherheit sowie zur Reduzierung von Ausfallzeiten.
Endnoten
Weitere Informationen über Ethernet-APL-Anwendungen
Ethernet im Feld
Mit Ethernet-APL ist es möglich, Ethernet ins Feld zu bringen – intelligent, schnell, digital.
Mit hochentwickelten Ethernet-Protokollen können industrielle Prozesse verbessert werden
Ethernet-basierte Kommunikationsumgebungen
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .