Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Konformitätserklärung nach EU‑Batterieverordnung (EUBR)

Erklärung zur Übereinstimmung von Batteriepacks mit der Verordnung (EU) 2023/1542

Batteriepack

Der Hersteller Endress+Hauser SICK GmbH + Co. KG, Bergener Ring 27, 01458 Ottendorf‑Okrilla, Germany, erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die in dieser Erklärung aufgeführten Batteriepacks die einschlägigen Anforderungen der Verordnung (EU) 2023/1542 über Batterien und Altbatterien erfüllen.

Technische Daten Batteriepacks

Batteriepack 2R6

Prüfzusammenfassung

Batteriepack 3R6

Prüfzusammenfassung

Batteriepack 2R20

Prüfzusammenfassung

Technische Daten Batterie SL-2880

SL-2880

6050492 Batterie, MONO - 3V6 19AH LI. ER20 +A SL-2880/T

Datenblatt

SL-2880

6050492 Batterie, MONO - 3V6 19AH LI. ER20 +A SL-2880/T

Konformitätserklärung

SL-2880

6050492 Batterie, MONO - 3V6 19AH LI. ER20 +A SL-2880/T

Prüfzusammenfassung

Technische Daten Batterie SL-860

SL-860

6049966 Batterie, MIGNON 3V6 2AH4 LI. ER6 +A SL-860/T

Datenblatt

SL-860

6049966 Batterie, MIGNON 3V6 2AH4 LI. ER6 +A SL-860/T

Konformitätserklärung

SL-860

6049966 Batterie, MIGNON 3V6 2AH4 LI. ER6 +A SL-860/T

Prüfzusammenfassung

Konformität

Die benannten Batteriepacks entsprechen der EU-Batterieverordnung (EU) 2023/1542.

Sicherheitsinformationen

Die folgenden Sicherheitsinformationen sind bei Verwendung, Transport und Entsorgung der Batteriepacks zu beachten:

  • Nicht öffnen, beschädigen oder kurzschließen
  • Nicht über zulässige Temperaturbereiche hinaus betreiben
  • Explosionsgefahr bei falscher Verwendung
  • Nur in zugelassenen Geräten verwenden

Ex-spezifisch

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gelten die nachstehenden Ex‑spezifischen Vorgaben:

  • Einsatz nur in freigegebenen Ex-i Systemen
  • Austausch nur durch qualifiziertes Personal
  • Keine Modifikation zulässig-Einsatz nur in freigegebenen Ex-i Systemen
  • Austausch nur durch qualifiziertes Personal
  • Keine Modifikation zulässig

Verhalten im Fehlerfall

Im Falle einer Störung oder Beschädigung sind die folgenden Maßnahmen einzuhalten:

  • Gerät sofort außer Betrieb nehmen
  • Batterie nicht weiter verwenden
  • Kontakt mit Hersteller aufnehmen

Transportinformationen

Für den Transport der Batteriepacks gelten die nachfolgenden Vorschriften und Klassifizierungen:

  • UN-Nummer: UN3480 / UN3481
  • Transport gemäß UN 38.3 geprüft
  • Versand nur gemäß ADR / IATA Vorschriften

Umwelt & Entsorgung

Hinweise zur umweltgerechten Entsorgung und Rückgabe der Batteriepacks sind im folgenden Abschnitt aufgeführt:

  • Nicht im Hausmüll entsorgen
  • Rückgabe über geeignete Sammelstellen

Hinweise

Die nachstehenden Hinweise enthalten ergänzende Informationen zu Inhaltsstoffen und gesetzlichen Vorgaben:

  • Enthält Lithium
  • Keine relevanten Mengen von Hg, Cd, Pb über Grenzwerten

Stoff- und Materialinformationen

Die folgenden Angaben informieren über die material- und stoffbezogene Konformität der Batteriepacks:

  • Erfüllt Anforderungen der REACH-Verordnung
  • Keine SVHC-Stoffe >0,1 % 
  • RoHS-konform