Hohe Funktionalität und kompakte Bauform
Ehrmann AG setzt sein Vertrauen in das Durchflussmessgerät Picomag von Endress+Hauser
Beengte Platzverhältnisse sind in der Lebensmittelindustrie keine Seltenheit. Von einem Messgerät wird also neben seiner eigentlichen Aufgabe je nach Applikationssituation auch ein kompaktes Design erwartet – und das ohne Kompromisse hinsichtlich Funktionalität. Das Durchflussmessgerät Picomag von Endress+Hauser erfüllt diese Herausforderung – ohne Einschränkungen. Deshalb erhielt er 2018 den Red Dot Award.
Kundenvorteil
Schnelle und drahtlose Gerätekonfiguration via Bluetooth selbst an schwer zugänglichen Stellen
Einfaches und schnelles Navigieren durch die Geräte und Diagnosefunktionen via SmartBlue App
Großes, anwenderfreundliches Anzeigefeld
Herausforderung für den Kunden
Moderne Molkereien bemühen sich sehr, jeden noch so kleinen Produktverlust und -austritt zu vermeiden. In zahlreichen Prozesspumpen werden deshalb Gleitringdichtungen eingesetzt, die mit Sperrwasser den optimalen Druck in der Dichtung und damit die Funktion der Dichtung aufrechterhalten. Dies verhindert nicht nur, dass Milch in das Abwasser austritt, sondern auch, dass Sperrwasser in die Milch gelangt. Die beengten Platzverhältnisse rund um diese Pumpen machen eine zuverlässige Durchflussmessung des Sperrwassers oftmals schwierig.
Unsere Lösung
Die kompakte Bauform des Picomag macht seine Installation zum Kinderspiel, ohne Einbußen der Funktionalität, insbesondere, wenn Platz Mangelware ist. Der Picomag überwacht sicher und präzise die Menge an Sperrwasser, um die zuverlässige Funktionalität der Pumpe zu gewährleisten. Neben Durchfluss und Summenzähler zeigt Picomag auch die Prozesstemperatur an und dies auf einer Klartext-Anzeige.Die sich gemäß der Einbaulage automatisch horizontal ausrichtet und so ein optimales Ablesen von Parametern ermöglicht.