Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Wärme und Strom für ganz Kuopio – und nachweislich geringere Emissionen

Industrie: Mehrere Industrien
Zwei Ingenieure betrachten ein MCS200HW-Gehäuse

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Zusammenfassung

Zur Emissionsüberwachung setzt Kuopion Energia auf das MCS200HW Mehrkomponenten-Analysensystem. Das alte im Schornstein installierte Prüfsystem wurde durch ein neues Analysensystem mit Probenentnahme ersetzt und arbeitet deutlich vielseitiger und wartungsärmer. So wird die finnische Stadt Kuopio zuverlässig mit Wärme und Strom versorgt.

Die Ergebnisse:

  • Das Kraftwerk von Kuopion Energia in Haapaniemi besteht aus zwei Blöcken: Haapaniemi II und III. Der erste Block wurde im Jahr 1972 in Betrieb genommen und war das erste Wärmekraftwerk in Finnland, das mit Torf betrieben wurde. Das vor zehn Jahren fertiggestellte Haapaniemi III ersetzte später den ersten Block, der anschließend außer Betrieb genommen wurde.
  • Beim zweiten Block handelt es sich um den Hauptkessel des Kraftwerks, in dem das neue Analysensystem von SICK nun seine Arbeit verrichtet. Das Gesamtpaket der Emissionsmessung wird um das Staubmessgerät FWE200 und das Ultraschall-Durchflussmessgerät FLOWSIC100 ergänzt.
  • Dieser Artikel wurde erstmals am 12. Juli 2022 auf www.sick.com veröffentlicht. Seit dem 1. Januar 2025 vertreibt Endress+Hauser weltweit exklusiv die Gasanalysen- und Durchflussmesstechnik von SICK.

Die Kundenanforderung: eine einfache und zuverlässige Lösung

Die Wärmeerzeugung des Kraftwerks von Haapaniemi beträgt laut Website von Kuopion Energia an einem lauen Vormittag Ende März 146 Megawatt (MW), die Stromproduktion 45 MW. In der Nacht lag die Produktion vermutlich sogar noch etwas darüber, als die Temperaturen noch unter dem Gefrierpunkt lagen.

Der Anteil von Torf am Brennstoff in Haapaniemi ist im Laufe der Jahre zurückgegangen. Heute machen holzbasierte Biobrennstoffe über 60 % des verwendeten Brennstoffs aus. Die Holzbrennstoffe bestehen aus Forstabfällen und Nebenprodukten der Holzwirtschaft. Sie werden größtenteils aus einem Umkreis von 150 Kilometern von Kuopio bezogen und an das Kraftwerk geliefert.

Das Fernwärmenetz von Kuopion Energia deckt einen Großteil der Innenstadt von Kuopio sowie mehrere Kilometer südlich und nördlich der Stadt ab. Das Kraftwerk erzeugt jährlich ca. 900-1000 Gigawattstunden (GWh) Wärme und 300-350 GWh Strom. An kalten Wintertagen werden täglich über 100 LKW-Ladungen Brennstoff zum Kraftwerk geliefert.

Investitionen in eine sauberere Produktion

„Ein Kraftwerk muss ständig modernisiert werden“, sagt Samuli Räisänen, der Betriebsleiter der Energieproduktion von Kuopion Energia. „Unser zweiter Kessel wurde im Jahr 1982 in Betrieb genommen und 2013 modernisiert, um den heutigen Emissionsgesetzen zu entsprechen. Der zweite Kessel besticht durch seine Flexibilität und funktioniert auch bei Teilbetrieb sehr gut. Im Kessel wurde 2015 ein Rauchgaswäscher installiert, der ursprünglich der Entfernung von Schwefel diente. Der Wäscher liefert darüber hinaus eine beträchtliche Menge an Energie, wenn die Rauchgase auf eine Temperatur von 40-50 °C statt der bisherigen 150-160 °C abgekühlt werden. Durch die Kondensation erhalten wir ca. 50 MW Wärmeenergie und je nach Rauchgasmenge sogar bis zu 70 MW. Die jährliche Brennstoffeinsparung beträgt 200-250 GWh, d. h. ca. 15 % des Brennstoffverbrauchs des gesamten Kraftwerks. Dies alles reduziert auch sämtliche Primäremissionen, denn es wird weniger Brennstoff verbraucht.“

Letztes Jahr wurde im Kraftwerk auch ein 15.000 Kubikmeter großer Fernwärmespeicher fertiggestellt, der laut Räisänen die Flexibilität und Betriebssicherheit des Kraftwerks erhöhte. Der Speicher ermöglicht es, dass die Strom- und Wärmeproduktion für die Nutzung der tageszeitabhängigen Preisveränderungen von Strom optimiert und der Verbrauch von Brennstoffen während vorübergehender kälterer Perioden zu Spitzenzeiten, wie z. B. Öl, reduziert wird.

Unsere Lösung:

Das im Schornstein des zweiten Kessels installierte Analysensystem ist seit 2004 in Betrieb, so dass schon allein aufgrund der Laufzeit ein Austausch notwendig war. Zudem wurden durch die im Jahr 2019 erneuerte Umweltgenehmigung und neue behördliche Bestimmungen neue Messpflichten vorgegeben.

„Bei einem System mit Probenentnahme wird im Schornstein lediglich eine Probenentnahmesonde installiert, die das zu analysierende Gas an ein Analysensystem in einem kleinen Container am Boden weiterleitet“, erklärt Räisänen. „Am Anfang zweifelten wir etwas an der Zuverlässigkeit der Probenentnahme, aber nach dem von SICK organisierten gründlichen Testlauf stellten wir fest, dass es keinerlei Verstopfungen oder andere Probleme gab. Das Ansaugen der Probe erfolgt mit einem wartungsfreien Ejektor. Der Einsatz einer wartungspflichtigen Pumpe konnte vermieden werden.“

Das MCS200HW-Analysesystem wurde 2019 auf den Markt gebracht, und SICK stellte es anschließend Kuopion Energia vor. Der Modellname „HW” steht für „Hot Wet”, also „heiß nass”. In der Praxis bedeutet dies, dass ab der Messlanze der gesamte Übertragungsweg des Gases auf eine Temperatur über dem Taupunkt beheizt wird, um die wasserlöslichen Gaskomponenten zu messen und Kondensierung zu vermeiden. So werden die Gaskomponenten nicht weggespült und es entsteht keine Korrosion.

Vielseitiger und erweiterbarer Analysator

Das Konzept des MCS200HW Mehrkomponenten-Analysensystem gründet auf dem Einstrahl-Infrarot-Photometer (NDIR), bei dem sowohl Interferenz- als auch Gasfilterkorrelationsverfahren verwendet werden. Mit dem System können gleichzeitig bis zu zehn infrarotaktive Gaskomponenten (HCl, SO2, NO, NO2, CO, CO2, NH3, N2O, H2O, CH4) sowie zusätzlich die Menge an Sauerstoff (O2) und organischem Gesamtkohlenstoff (TOC) gemessen werden.

Das System hat interne Kalibrierungsfilter, mit denen die Qualitätssicherung automatisch gemäß den QAL3-Anforderungen erfolgt. Gesonderte Prüfgase sind nicht erforderlich. Das System kann individuell je nach den zu messenden Gaskomponenten konfiguriert werden. Das Ergebnis ist ein an die Anforderungen des Nutzers angepasstes günstiges und zuverlässiges System.

„Wir erwarten von einem Analysensystem, dass es die behördlichen Bestimmungen erfüllt, leicht zu bedienen ist und zuverlässig funktioniert“, so Räisänen. „Beim diesem Analysator werden alle Anforderungen perfekt erfüllt. Das Gesamtpaket der Emissionsmessung wird um das Staubmessgerät FWE200 und das Ultraschall-Durchflussmessgerät FLOWSIC100 ergänzt. Wir haben für die Geräte einen Jahresvertrag für die Wartung abgeschlossen und bislang keine weiteren Wartungsbesuche benötigt. Wir stehen in gutem Kontakt zu SICK (jetzt Endress+Hauser Finnland) und haben nun schon über 15 Jahre Erfahrung mit dem guten Service.“

Ähnliche Themen

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Eingesetzte Produkte und Services

/

Verwandte Lösungen und Technologien

Lösungen zur Emissionsüberwachung

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung und einem kompletten Portfolio für die kontinuierliche Emissionsüberwachung, mit zukunftsweisenden Lösungen, die auf die jeweilige Messaufgabe in Ihrer Branche zugeschnitten sind.

Weitere Informationen

Staub-/Partikelmessgeräte

Ökologische Nachhaltigkeit beruht auf der Erkennung und genauen Messung von Staub- und Partikelemissionen. Unsere robusten und wartungsarmen Geräte setzen neue Maßstäbe im Bereich der Staub-/Partikelmesssysteme.

Weitere Informationen

Ultraschall-Durchflussmessung

Proline Prosonic Flow und FLOWSIC Ultraschall-Sensoren garantieren ein flexibles und wirtschaftliches Messen von Gasen und Flüssigkeiten bis Nennweite DN 4000

Weitere Informationen

Digitale Analysenlösungen

Unsere digitalen Analysenlösungen unterstützen bei der Datenanalyse, der Trendvorhersage und der vorausschauenden Instandhaltung sowohl für Anwendungen der Emissionsüberwachung als auch der Prozessmesstechnik.

Weitere Informationen

FAQs

Firmenlogo von: Kuopion Energia

Die Kuopion Energia-Gruppe besteht aus der Kuopion Energia Oy und der Kuopion Sähköverkko Oy. Die Muttergesellschaft umfasst die Bereiche Energieerzeugung und Fernwärme, Unternehmenstechnologie sowie die Konzernverwaltung. Das Stromnetzgeschäft wird von der Tochtergesellschaft Kuopion Sähköverkko Oy betrieben. Kuopion Energia hat rund 64.600 Stromverteilungskunden und 6.300 Fernwärmekunden. Das Unternehmen überträgt jährlich 600 GWh Strom und verkauft 900 GWh Wärme.