Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Der Rausch des grünen Goldes

Das Geschäft mit medizinischem Cannabis boomt

Die DEVEX Verfahrenstechnik GmbH in Warendorf, Deutschland, ist ein erfahrener und bekannter Anlagenbauer von Extraktionsanlagen für die kontinuierliche und diskontinuierliche Gewinnung von ätherischen Ölen, Ölharzen, Aromen, natürlichen Extrakten und Proteinen. Jetzt hat DEVEX sein Sortiment auch um Anlagen erweitert, welche die Wirkstoffe von Cannabis unter Berücksichtigung der EU-GMP-Richtlinien extrahieren können.

Extraktionssystem für die Gewinnung von THC-Rohöl ©Endress+Hauser

DEVEX CryoEXS 400 - „All-in-one“-Extraktionssystem für die Gewinnung von THC-Rohöl

Ergebnisse

  • Präzise und zuverlässige Messung der prozesskritischen Temperaturen und Überwachung ihres Verlaufs mit Temperatursensoren von Endress+Hauser.

  • Ein einziger Anbieter für alle Messgeräte mit allen erforderlichen Zulassungen und hygienischem Design und eine von Kunden weithin akzeptierte Marke.

Axel Remke, Senior Engineer Process bei DEVEX

Wir profitieren von der breiten Produktpalette von Endress+Hauser, einem einzigen Anbieter, der zahlreiche Lösungen für das Messprinzip anbieten kann.

H. Axel Remke, Senior Engineer Process
DEVEX Verfahrenstechnik GmbH

Die Herausforderung des Kunden

In der Hanfpflanze liegen die Cannabinoide überwiegend als so genannte Carboxylsäuren vor; die volle therapeutische Wirkung entfaltet der Wirkstoff allerdings erst nach dem Erhitzen. Die Temperatur ist sowohl bei der Lagerung des THC-Rohöls als auch bei der Extraktion eine kritische Prozessgröße. Zu hohe, aber auch zu niedrige Temperaturen, führen zu längeren Prozesszeiten; außerdem - und das ist noch viel entscheidender - bilden sich unerwünschte Nebenprodukte, die anschließend wieder aufwändig entfernt werden müssen.

Unsere Lösung

Die Temperatursensoren TR88 und TM411 messen die prozesskritischen Temperaturen und überwachen den korrekten Temperaturverlauf. Mehrere Druckaufnehmer vom Typ Cerabar PMP55 mit Druckmittler und metallischer Membran oder Cerabar PMC51 mit keramischer Membran überwachen den Druck in Rohrleitungen und Behältern. Das Differenzdrucksystem Deltabar FMD71 kontrolliert den Füllstand in der Extraktionsblase. Der Trockenlaufschutz in Umwälzpumpen wird mit dem Liquiphant FTL5xH gewährleistet. Coriolis-Durchflussmessgeräte sorgen für die richtige Dosierung der Flüssigkeiten.