Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Raman für die Kontrolle von Upstream-Bioprozessen

Nicro entwickelt Komplettlösungen für Fermenter

In dieser Fallstudie wird untersucht, wie Nicro von der zeitaufwändigen Probenanalyse zur Echtzeitüberwachung kritischer Parameter in ihren Fermentationsprozessen überging. Das Ergebnis? Die Inline-Prozessüberwachung von Metaboliten ohne Offline-Probenahme half dem Unternehmen, die Prozesskontrolle zu verbessern, was zu einer optimierten Produktion und einem höheren Ertrag führte.

Bioreaktoren in der Nicro Erfolgsstory ©Endress+Hauser

Die Ergebnisse

  • Schnellere Prozesszykluszeiten bei geringeren Risiken dank Inline-Prozessüberwachung der Metaboliten in Echtzeit

  • Verbesserte Prozesskontrolle für eine optimale Produktion und höhere Ausbeute

  • Ein komplettes Technologie-Paket für Fermentationsprozesse

Herausforderungen auf Kundenseite

Ein typischer Indikator für den Fermentationsfortschritt ist der Mangel an gelöstem Sauerstoff in den Medien, der eine Schätzung der Prozessdauer ermöglicht. Die optische Dichte und die Metaboliten können ebenfalls überwacht werden, um einen besseren Einblick in den Prozess zu erhalten. Die Konzentration von Metaboliten wird in der Regel offline mit zeitaufwändigen chromatographischen Verfahren gemessen. Diese Offline-Probenahme birgt ein potenzielles Kontaminationsrisiko und kann zum Verlust einer wertvollen Charge führen.

Unsere Lösung

Nicro hat seine Kompetenzen zusammen mit BICRO BIOCentre und Endress+Hauser gebündelt, um eine Komplettlösung für Fermentationsprozesse zu entwickeln.
Sie umfasst:

  • Entwicklung und Konstruktion einer kompletten Fermentationsanlage von Nicro

  • Einen Endress+Hauser Raman Rxn-Analysator und eine Rxn-45-Sonde, die auf der Kaiser Raman-Technologie basieren

  • Analytische Dienstleistungen des BICRO BIOCentre unterstützt durch S-PACT-Modellierungsdienste