Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Gemeinsam schneller am Markt

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff- Forschung Baden-Württemberg (ZSW) hat mit Messtechnik von Endress+Hauser einen neuen alkalischen Druckelektrolyseur zur Industriereife entwickelt.

Der CE-zertifizierte Systemdemonstrator basiert auf einer vom ZSW erforschten, entwickelten und optimierten alkalischen Druckelektrolysetechnologie(bis zu 30 bar). Er hat eine elektrische Anschlussleistung von einem Megawatt und eine Produktionskapazität von etwa 20 kg Wasserstoff pro Stunde bei einer Effizienz von ca. 70 Prozent. Die Anlage lässt sich dank ihrer modularen Konstruktionsweise leicht in zweistellige Megawatt-Leistungsklassen skalieren. Über 40 Messgeräte von Endress+Hauser stellen die Sicherheit und hohe Effizienz des Prozesses sicher.

Skalierbarer, serientauglicher Systemdemonstrator zur alkalischen Druckelektrolyse ©Endress+Hauser

Skalierbarer, serientauglicher Systemdemonstrator zur alkalischen Druckelektrolyse mit einer Leistung von 1 MWel

Füllstandmessung mit geführtem Radar Levelflex FMP51 (rechts) in Kombination mit
dem Liquiphant FTL51B ©Endress+Hauser

Füllstandsmessung mit geführtem Radar Levelflex FMP51 (rechts) in Kombination mit dem Liquiphant FTL51B

Ergebnis

  • Der Systemdemonstrator ist seit Mitte 2023 am ZSW in Testbetrieb. Aktuell ist der global aufgestellte Systemintegrator Ecoclean aus Filderstadt dabei, auf Grundlage des Demonstrators ein international wettbewerbsfähiges Elektrolysesystem in Serie zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.

Die Herausforderung

Grüner Wasserstoff gilt als Schlüssel für die Dekarbonisierung vieler Sektoren. Dafür muss jedoch der Markthochlauf der Elektrolysetechnologie beschleunigt werden. Dieser Herausforderung hat sich das ZSW gestellt – und gezeigt, dass das besonders effizient geht, wenn Forschungsinstitute und Industrie ihre Kompetenzen bündeln: Gemeinsam mit 40 Unternehmen hat es im Rahmen des vom Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg geförderten Verbundprojekts „Elektrolyse made in Baden-Württemberg“ in nur zwei Jahren einen skalierbaren, serientauglichen, alkalischen Druckelektrolyseur entwickelt.

Unsere Lösung

Für die Realisierung steuerte Endress+Hauser aus seinem breiten Produktportfolio für die kritischen Prozessmessstellen bei der Produktion von Wasserstoff über 40 Messgeräte für die Flüssigkeitsanalyse sowie für die Überwachung von Durchfluss, Temperatur, Druck und Füllstand bei. Messtechnik von Endress+Hauser erfüllt all diese Anforderungen. Hinzu kommen die einfache und unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme. Mit Heartbeat Technology sind darüber hinaus die permanente Diagnose und Verifikation der Messstellen und damit eine Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit möglich.

Kontakt

Sind Sie an unserem Angebot interessiert? Möchten Sie über Ihre Anwendung sprechen?

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.