Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Clorious2 – effiziente Komplettlösung für die Desinfektion mit Chlordioxid

Clorious2 – effiziente Komplettlösung für die Desinfektion mit Chlordioxid

Die Clorious2-Desinfektionssyteme sorgen in jeder wasserführenden Industrieanwendung für mikrobiell einwandfreie Bedingungen

Der Clorious2-Generator ist das Desinfektionssystem der Wahl für eine einwandfreie Prozesshygiene in allen wasserführenden Industrieanwendungen. Mit dem vollautomatisierten Desinfektionssystem wird nach einem patentierten Verfahren eine Chlordioxidlösung bedarfsgerecht und vor Ort hergestellt. Mikrobiologische Verunreinigungen und Rekontamination im System werden so beseitigt bzw. verhindert.
Das geschlossene System ermöglicht einen sicheren Betriebsablauf und reduziert den Wartungsaufwand auf ein Minimum. Die Desinfektion mit dem Clorious2-Generator sorgt für sichere und kostengünstige Prozesse in vielen Branchen.

Vorteile

  • Einhaltung von Grenzwerten, Vorschriften und Normen

  • Exakte Messbarkeit der Desinfektionsparameter und Fernüberwachung

  • Geringer Aufwand für Kontrolle und Wartung

  • Keine Über- oder Unterdosierung

  • Sicherer Betriebslablauf durch kontrollierte Bedingungen

Mehr Prozesssicherheit dank optimaler Hygiene

Ohne kontrollierte Desinfektion entstehen in wasserführenden industriellen Prozessen Mikroorganismen und Biofilme; ein Risiko für den Prozess. Der Clorious2-Generator schafft in allen Prozesskreisläufen, z.B. in der Lebensmittel- und Automobilindustrie, mikrobiell einwandfreie Bedingungen. Er kann in jedem wasserführenden Produktionsprozess eingesetzt werden, um die Prozesssicherheit zu erhöhen und trägt dazu bei, die relevanten Umweltvorschriften einzuhalten. Die Clorious2-Desinfektionssysteme bieten Prozesshygiene bei einer minimalen Bildung von chlorierenden und korrosiven Nebenprodukten.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch vollautomatisierten Betrieb

Einfach zu integrieren: Der in verschiedenen Reaktorgrößen erhältliche Clorious2-Generator ist ein Komplettsystem mit automatisierter Steuerung, Mess- und Analysetechnik. Die benötigte Chlordioxid-Konzentration für die Desinfektion lässt sich exakt einstellen und sicher einhalten. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten am Markt ist die Clorious2-Chlordioxidlösung stabiler und dadurch lagerfähig. Das System verhindert Über- oder Unterdosierungen und sorgt so für einen möglichst effizienten Biozideinsatz. Dank des automatisierten Betriebs ist der Wartungsaufwand gering.

Verbesserte Arbeitssicherheit durch geschlossenes System

Kein Ausgasen von Chlordioxid, keine Bildung unerwünschter Nebenprodukte und kein Kontakt mit der Umgebung durch das geschlossene und kontrollierte System:
Der vollständig kontrollierte und überwachte Reaktionsablauf im Clorious2-Generator ist ein echter Gewinn für die Arbeitssicherheit. Dank ihres breiten Wirkungsspektrums inaktivieren die Clorious2-Desinfektionssysteme pathogene Keime in allen Bereichen Ihrer Anlage – und tragen so zu einem hygienischen und sicheren Arbeitsumfeld bei, ohne die Umwelt zu belasten.

Clorious2-Generator 50L ©Endress+Hauser
Clorious2-Generator 5L ©Endress+Hauser
a.p.f. Auqua System AG © a.p.f. Aqua System AG

Clorious2-Partnerfirma

Brenntag © BRENNTAG

Clorious2-Partnerfirma

Downloads

    Clorious2 Broschüre (DE/EN/IT) (CP01327Z)

    Die gebrauchsfertige Chlordioxid-Lösung

    Das Clorious2-Dosiersystem (DE/EN) CP01398Z

    Die effiziente Komplettlösung für die Desinfektion mit Chlordioxid

    Flüssigkeiten analysieren – Desinfektion (DE/EN/IT) CP01383C

    Für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie