Mit Netilion Dynamischer Pegel überwachen Sie Wasserstände in Echtzeit und erhalten frühzeitig Warnungen bei kritischen Pegelständen. Die Lösung ist schnell einsatzbereit, einfach zu implementieren und unterstützt Sie dabei, lokale Hochwasserrisiken frühzeitig zu erkennen.
Netilion Dynamischer Pegel kombiniert zuverlässige Pegelstandsmessung mit cloudbasierter Datenüberwachung. Die Sensoren erfassen Wasserstände kontinuierlich und übertragen die Messwerte in die Netilion-Cloud von Endress+Hauser. Zusätzlich können externe Datenquellen, beispielsweise Landespegel, in das Hochwasserfrühwarnsystem eingebunden werden.
Über ein übersichtliches Dashboard behalten Sie aktuelle und historische Pegelstände jederzeit im Blick. Bei Grenzwertüberschreitungen werden automatisch Benachrichtigungen per E-Mail versendet, sodass Sie frühzeitig reagieren können.
Erleben Sie die Möglichkeiten der dynamischen Wasserstandsmessung in einer persönlichen Demo.
Grenzwertüberwachung auf einen Blick: Ein übersichtliches Ampelsystem visualisiert aktuelle Wasserstände und warnt frühzeitig bei kritischen Entwicklungen.
Die Anwendung bietet eine transparente Übersicht über den Gesundheitsstatus Ihrer Sensoren und unterstützt eine vorausschauende Wartung.
Grenzwertüberwachung auf einen Blick: Ein übersichtliches Ampelsystem visualisiert aktuelle Wasserstände und warnt frühzeitig bei kritischen Entwicklungen.
Die Anwendung bietet eine transparente Übersicht über den Gesundheitsstatus Ihrer Sensoren und unterstützt eine vorausschauende Wartung.
Herausforderungen in der Hochwasserüberwachung
Bei Unwettern oder wenn starke Regenfälle andauern, droht die Gefahr von Hochwasser. Ob Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Hochwasserschutzbeauftragte, Feuerwehr, Bauhof oder THW – sie alle benötigen ein klares Bild der Situation vor Ort, um schnell zu reagieren zu können. Viele bestehende Systeme stoßen in der Praxis an ihre Grenzen. Häufige Herausforderungen sind:
ungenaue Warnsysteme
fehlende lokale Echtzeitdaten
zu späte Reaktionsmöglichkeiten
hoher Aufwand für Infrastruktur und Installation
Vorteile der Erfassung der Pegelstände mit Netilion Dynamischer Pegel
Ereignisgesteuerte Datenübertragung: Die Sensoren übertragen Messdaten der Pegelstände bedarfsgerecht: im Normalbetrieb energieeffizient, im Hochwasserfall eventbasiert. So stehen im Ernstfall aktuelle Daten zur Verfügung – bei optimiertem Energieeinsatz.
Fokus auf die direkte Umgebung: Mit modernen Wasserstandssensoren und Pegelmessung überwacht Netilion Dynamischer Pegel die Pegelstände im gesamten Gebiet. Die Messdaten werden lokal erhoben - dort, wo es darauf ankommt.
Entscheidender Zeitgewinn durch Echtzeit-Überwachung: Aktuelle Sensordaten in Kombination mit historischen Messungen ermöglichen eine frühzeitige Einschätzung von Hochwasserlagen.
AutomatischeWarnhinweise bei Grenzwertüberschreitung: Wenn kritische Werte erreicht werden, informiert das System automatisch, sowohl über jedes internetfähige Gerät als auch über Meldeleitsysteme der Blaulichtorganisationen.
Schnell einsatzbereit – ohne bestehende Infrastruktur: Die autarke Sensorik arbeitet unabhängig von bestehender Infrastruktur. Die Lösung ist wartungsarm, umweltschonend und innerhalb eines Tages einsatzbereit – ohne aufwendige Installation.
Autarke Sensorik für maximale Flexibilität im Gewässermonitoring: Dank energieautarker, cloud‑fähiger Sensorik lassen sich auch kleinere und bislang unüberwachte Gewässer zuverlässig in das Monitoring integrieren.
Vermeidung von Schäden durch frühzeitige Maßnahmen: Der frühzeitige Lageüberblick durch Pegelmessung hilft, Schutzmaßnahmen rechtzeitig einzuleiten und Sachschäden sowie Folgekosten deutlich zu reduzieren.
Förderfähig: Kommunen können auf Antrag Zuschüsse vom Land erhalten, um ihren Hochwasserschutz zu optimieren.
Das Messgerät FWR30 an der Messstation in Bülgesbach
Bereits im Einsatz bewährt
Bad Münstereifel im Ahrtal
Nach der verheerenden Flutkatastrophe 2021 hat sich die Stadt Bad Münstereifel für ein intelligentes Hochwasserfrühwarnsystem entschieden. Heute überwachen mehrere autarke Wasserstandssensoren mit Netilion Dynamischer Pegel kritische Fließgewässer im Stadtgebiet. Die lokal erhobenen Messdaten liefern in Echtzeit ein verlässliches Lagebild und schaffen die Grundlage für frühzeitige, fundierte Entscheidungen bei Starkregen und Hochwasser.
Feuerwehrleute der Gemeinde Lenzkirch verschaffen sich in der Leitwarte einen Überblick über das lokale Hochwasserrisiko.
Gemeinde Lenzkirch im Schwarzwald
Auch im Schwarzwald hat sich die Lösung bewährt: In einem Modellprojekt setzt die Gemeinde Lenzkirch seit Januar 2021 auf Netilion Dynamischer Pegel. Ein Dutzend Sensoren erfassen kontinuierlich die Wasserstände im gesamten Gebiet. Der daraus entstehende aktuelle Lageüberblick unterstützt die Verantwortlichen dabei, nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen, wenn sich ein Hochwasser ankündigt.
Diese Gemeinden und Unternehmen nutzen bereits Netilion Dynamischer Pegel
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .