Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
#empowerthefield, das Industrie 4.0 Programm von Endress+Hauser

Smart Production Solutions 2022

Wir sind dabei! Bei der internationalen Fachmesse der industriellen Automation vom 08. bis 10. November in Nürnberg

Ungeplante Wartungen und kostenintensive Anlagenstillstände waren gestern! Nutzen Sie das Potential, das hinter der Vernetzung Ihrer Feldgeräte steckt, um Ihre Anlagenperformance zu steigern, vorausschauende Wartung zu betreiben und Kosten zu senken. #empowerthefield, das Industrie 4.0 Programm von Endress+Hauser, hebt Ihr Digitalisierungsprojekt auf ein neues Level.

Überzeugen Sie sich selbst und treffen Sie unsere Experten auf der SPS 2022 in Halle 4A am Stand 145 und erfahren Sie mehr über #empowerthefield, das Industrie 4.0 Programm von Endress+Hauser, sowie weitere Produktneuheiten und Serviceleistungen.

Vorteile

  • Praxiserprobte Lösungen für den Start in Ihr Industrie 4.0 Projekt

  • Die nächste Generation der Druck- und Differenzdrucktransmitter

  • Unser Produktportfolio für die Gasmessung: Messtechnologien für jeden Einsatzbereich

  • Millionenfach bewährte Memosens-Technologie für die Flüssigkeitsanalyse

  • Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren

#empowerthefield. Das Industrie 4.0 Programm von Endress+Hauser

#empowerthefield. Das Industrie 4.0 Programm von Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Intelligente Messgeräte erheben in der Feldebene zahlreiche Daten. Doch bis zu 97 Prozent davon bleiben ungenutzt. Dabei sind sie der Rohstoff für die Industrie 4.0! #empowerthefield, das Industrie 4.0 Programm von Endress+Hauser, sorgt dafür, dass Anlagenbetreiber das Potential dieser Daten nutzen können. Mit unserem cloudbasierten IIoT-Ökosystem Netilion starten Sie ganz einfach Ihr Digitalisierungsprojekt. Unsere praxiserprobten Lösungspakete erzeugen einen digitalen Zwilling Ihrer installierten Basis und machen diesen mobil verfügbar. Sie überwachen den Gerätezustand und ermöglichen eine vorausschauende Wartung.

Verbinden Sie Ihre Druckmessung mit der Zukunft.

Druck- und Differenzdrucktransmittern Cerabar und Deltabar ©Endress+Hauser

Mit den Druck- und Differenzdrucktransmittern Cerabar und Deltabar blicken Sie entspannt in die Zukunft. Die neu aufgelegten High-End-Messgeräte sind perfekt geschaffen für den Weg in die Industrie 4.0. Heartbeat Technology sorgt für eine dokumentierte Verifikation und schafft die Basis für vorausschauende Wartung. Über die Bluetooth®-Schnittstelle lassen sich die Messgeräte einfach mit der SmartBlue-App konfigurieren und verifizieren. Selbst mit extremen Anwendungsbedingungen kommen sie bestens zurecht. Intelligente Funktionen und am Markt einzigartige SIL-Kennwerte sorgen für maximale Prozesssicherheit.

Gas-Durchfluss zuverlässig messen

Gas-Durchfluss zuverlässig messen ©Endress+Hauser

Das umfangreiche Produktportfolio für die Gas-Durchflussmessung mit fünf SIL-zertifizierten, innovativen Messtechnologien ermöglicht einen großen Einsatzbereich, exakte Messergebnisse und maximale Sicherheit im Prozess.

Präzision in der Praxis – so lautet hier die Devise.

Von kleinsten Nennweiten (DN1) bis hin zu großen Abgaskaminen (DN12000), bei hohem Prozessdruck (bis 400 bar) oder höchsten Prozesstemperaturen (bis 1000°C), erfüllen die robusten Messgeräte alle relevanten Industrieanforderungen. Das einheitliche Proline Gerätekonzept unterstützt den Anwender in den verschiedensten Lebenszyklusphasen von der Planung bis zur Wartung.

Memosens 2.0 – Einfach, sicher und vernetzt.

Die neue Sensorgeneration Memosens 2.0 ©Endress+Hauser

Millionenfach hat sich die Memosens-Technologie für die Flüssigkeitsanalyse bereits bewährt – mit der Digitalisierung der Messwerte direkt im Sensorkopf, der kontaktlosen, digitalen Signalübertragung sowie mit der Diagnose und Speicherung aller sensorrelevanten Daten direkt im Sensor. Die neue Sensorgeneration Memosens 2.0 erfüllt jetzt zusätzlich die Anforderungen der Industrie 4.0. Zusätzliche Prozessdaten und Diagnoseinformationen liefern präzise Informationen über den aktuellen Sensorzustand und künftigen Wartungsbedarf. Memosens 2.0-Sensoren lassen sich nahtlos per Plug & Play in bestehende Systeme integrieren.

Die neue Generation 80 GHz Radarsensoren

Die neuen Füllstandsmessgeräte der Produktfamilie Micropilot ©Endress+Hauser

Die neuen Füllstandsmessgeräte der Produktfamilie Micropilot für Flüssigkeiten und Schüttgüter nehmen jede Herausforderung an. Selbst an schwer zugänglichen Messstellen, in staubigen Umgebungen oder bei extremen Prozesstemperaturen liefern die 80 GHz Radarsensoren dank optimierter Auswertungsalgorithmen sichere Messergebnisse ohne Signalverlust. Für einen noch einfacheren Gerätezugriff und einen minimalen Installationsaufwand sorgt neuerdings eine Ethernet-APL-Schnittstelle – zusätzlich zu den bewährten Schnittstellen Profibus und HART. Das kompakte Gerät mit dem Einkammer-Gehäuse nimmt nur wenig Platz in Anspruch.