Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Functional Safety Workout in Hamburg

10. November 2022 in Hamburg

Funktionale Sicherheit ist ein hochaktuelles Thema, dessen Vorschriften, Regeln und Normen immer wieder dem Stand der Technik angepasst werden. Für die Betreiber sicherheitsrelevanter Anlagen kann es buchstäblich zu einem „brandaktuellen“ Thema werden, wenn sie die „Funktionale Sicherheit“ nicht nach dem Stand der Technik erfüllen. Die neu erschienenen Regelwerke IEC 61508, IEC 61511, VDI/VDE 2180, NA 106, etc. bieten eine Hilfestellung, deren Anwendung im Rahmen des Workshops praktiziert wird.

Datum
10.11.2022
Zeiten
09:00 - 16:30 MEZ
Ort
Lindner Park Hotel Hagenbeck
Hagenbeckstraße 150
22527 Hamburg
Deutschland
Angebotene Sprache
Deutsch
Kosten in lokaler Währung
330 EUR

Zusätzliche Informationen

 

Der Praxisbezug steht im Vordergrund. Das Functional Safety Workout bietet Ihnen die ideale Plattform für den Transfer von praxisbezogenem Expertenwissen – konzentriert und auf den Punkt gebracht.

Die Veranstaltung richtet sich an verantwortliche Betreiber, Planer, Errichter und Prüfer von sicherheitsrelevanten Systemen und Anlagen sowie an Projektingenieure, Berater und Sicherheitsfachkräfte aus der Prozessindustrie.

Für die Diskussion der Fallbeispiele und Anwendung der SIL-Tools sind Grundkenntnisse zur funktionalen Sicherheit (FS) erforderlich. Bitte bringen Sie, wenn möglich, einen Laptop oder ein Tablet mit. 

 

Die Teilnahme ist nur für Getestete, Geimpfte und Genesene möglich (3G-Regelung)! Vor der Veranstaltung informieren wir Sie über die aktuell geltenden Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen.

Weitere Daten für dieses Event