Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Optimierung von energieintensiven Hilfskreisläufen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion

Wie Sie Ihre energieintensiven Prozesse in der Lebensmittelproduktion optimieren können

Dampferzeugungsanlage
Bitte Formular ausfüllen.
Überblick

Die Zukunft des industriellen Energiemanagements beginnt mit Monitoring

Viele wichtige Bereiche in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, wie Bäckereien, Molkereien und Brauereien, sind für mehr als 50 % des Energieverbrauchs in diesem Sektor verantwortlich (Quelle: energypedia ). Angesichts der verschiedenen Verfahren, die einen beträchtlichen Energieverbrauch verursachen können, sollte das Anlagenpersonal den Einsatz innovativer Instrumente, Digitalisierungs- und Reduzierungsstrategien in Erwägung ziehen, um Kosteneinsparungen und eine effizientere Energienutzung zu erzielen. Anlagen könnten mit Initiativen beginnen, die Bereiche für Prozessverbesserungen identifizieren, diese Vorgänge anpassen, Energiedaten messen und verfolgen und diese Informationen für Fortschrittsberichte und Effizienzziele nutzen.

Vereinfachter Datenzugriff, Überwachung und Visualisierung ©Endress+Hauser
Umgang mit Energiedaten

Wie Sie die Überwachung und Erfassung von Energiedaten vereinfachen können

Unabhängig vom Endprodukt ermöglicht die kontinuierliche Überwachung eine vollständige Transparenz des Energieverbrauchs, vom Brauen bis zur Abfüllung. Das Hofbräuhaus in München, arbeitete mit Endress+Hauser zusammen, um ein Energieüberwachungssystem in ihrem Werk zu installieren, das auf der Digitalisierung beruht. Das System machte die Überwachung und Integration in die bestehende Infrastruktur einfach.

Erfolgsstory

Nachhaltige Verwertung von Lebensmittelabfällen

Die Lebensmittelhersteller stehen zunehmend unter Druck, ihre Abfälle so zu entsorgen, dass die Umwelt nicht belastet wird. Gleichzeitig suchen Hersteller aller Art nach Möglichkeiten, ihre Energieeffizienz zu steigern. Erfahren Sie, wie der deutsche Lebensmittelhersteller Wernsing Feinkost GmbH seine Produktionsabfälle in Energie umwandelt.

Effiziente Überwachungssysteme  sorgen für eine zuverlässige und sichere Dampferzeugung in Lebensmittelprozessen ©Endress+Hauser
Analyse-System

Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS) für die Lebensmittel- und Getränkeherstellung

Verwenden Sie Dampfgeneratoren für Ihre Lebensmittel- oder Getränkeherstellung? Entdecken Sie unsere intelligenten SWAS-Panels zur zuverlässigen Überwachung der Wasserqualität bei der Dampferzeugung.

Dampfleitungen in einer Fabrik @Shutterstock
Dampfmanagement

Verbesserung der Dampfmessung in Lebensmittel- und Getränkeprozessen

Als wesentlicher Bestandteil der Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist Dampf für die Wärmeübertragung von entscheidender Bedeutung. In diesem Prozess sollten Kosteneffizienz, Prozesssicherheit, Verteilung und Nutzung im Vordergrund stehen. Es ist bekannts, dass Missverständnisse und Ineffizienzen beim Einsatz von Dampf zu Geld- und Energieverlusten sowie potenziellen Sicherheitsproblemen führen. Wie kann man diese Problem lösen? Zunächst einmal müssen die Anforderungen an die Instrumentierung geklärt werden

Instrumentierung für die Dampfmessung ©Endress+Hauser
Lösungen zur Energieüberwachung

Effektives Energiemanagement zur Schonung wertvoller Ressourcen

Eine effiziente Produktion hängt in erster Linie vom Management des Energieverbrauchs und der damit verbundenen Kosten ab. Genaue Bewertungen und eine effektive Reduzierung des zukünftigen Energieverbrauchs erfordern eine kontinuierliche Überwachung, Aufzeichnung und Visualisierung dieser Werte.

Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unseren Experten

Wir unterstützen Sie Sie gerne.

Endnoten

Mehr Informationen zum Thema Energieeffizienz

Lesen sie mehr zu Energieeinsparungen in Hilfskreisläufen