Mechanische Komplettlösungen für die Feldinstrumentierung
Endress+Hauser übernimmt Engineering, Lieferung und Montage Ihrer Messstellen – von Komplettmessstellen über Bypass, dp-Flow bis zu Multipoint-Systemen.
Feldinstrumentierung aus einer Hand – von der Messstellenplanung bis zur Inbetriebnahme
Komplexe Messprojekte in der Prozessindustrie erfordern mehr als Einzelgeräte: Sie brauchen durchdachtes Engineering, abgestimmte Komponenten und eine zuverlässige Umsetzung vor Ort. Endress+Hauser unterstützt Betreiber, Planer und Anlagenbauer bei der Messstellenplanung, dem Messstellenengineering sowie der Lieferung und Montage kompletter Instrumentierungslösungen für die Prozessindustrie.
Ein Ansprechpartner. Eine Verantwortung. Ein Projekt.
Vorteile auf einen Blick:
Ein Ansprechpartner
Endress+Hauser bietet einen persönlichen Ansprechpartner über die gesamte Projektlaufzeit und kann somit die Schnittstellen der Kunden aktiv reduzieren.
Technisches Know-How
Basierend auf langjähriger Erfahrung bietet Endress+Hauser eine individuelle Beratung zu Ihrem Projekt.
Individuelle Lösungen
Von individuellen technisch komplexen Lösungen in Durchfluss, Füllstand oder Temperatur, bis hin zu Projekten mit messstellenbezogener Kommissionierung oder Montage.
Konstante Montagequalität
Ein Endress+Hauser On-Site Manager überwacht die Ausführung durch qualifizierte Montagepartner und sichert eine gleichbleibend hohe Qualität an allen Messstellen.
Erfahren Sie in dieser Video-Animation alles über Komplettmessstellen und Vor-Ort-Leistungen von Endress+Hauser.
Projektmanagement für Feldinstrumentierung – von der Auslegung bis zur Montage
Endress+Hauser unterstützt Anlagenbetreiber, Planer und Projektteams bei der technischen Auslegung, Koordination und Umsetzung von Messstellen. Das Leistungsspektrum umfasst mechanische Komponenten, Fremdkomponenten sowie eine optionale Montage vor Ort.
Technische Beratung auf Basis der Prozessanforderungen und Betriebsbedingungen unserer Kunden
Auslegung und Planung von Messstellen inklusive Fremdkomponenten
Koordination von Drittlieferanten
Messstellenbezogene Kommissionierung aller Komponenten für eine effiziente Baustellenlogistik
Optionale Montage von Messstellen
Lösungen:
Bypass, dp-Flow und Multipoint‑Systeme
Endress+Hauser realisiert kundenspezifische, komplexe Messsysteme für anspruchsvolle Anwendungen, insbesondere in Bereichen, die hohe Prozesssicherheit und reproduzierbare Messergebnisse erfordern.
Bypass-Lösungen ermöglichen eine prozessnahe, aber dennoch wartungsfreundliche Integration von Messtechnik. Sie stellen sicher, dass Messgeräte unter definierten Bedingungen betrieben werden können und tragen wesentlich zur Reproduzierbarkeit der Messergebnisse über alle Messstellen hinweg bei.
Durchflussmessungen nach dem Wirkdruckprinzip (dp-Flow)
Messungen auf Basis des Wirkdruckprinzips kommen vor allem dort zum Einsatz, wo hohe Prozesssicherheit, stabile Langzeitmessungen und normgerechte Auslegung gefordert sind. Sie eignen sich insbesondere für Anwendungen mit hohen Drücken und Temperaturen, aggressiven oder anspruchsvollen Medien sowie erhöhten Anforderungen an die Messstellenqualität.
Multipoint-Systeme liefern ein detailliertes Temperaturprofil über viele Messpunkte hinweg und ermöglichen so deutlich mehr Transparenz im Prozess als Einzelmessungen. Für Kunden bedeutet das: höhere Prozesssicherheit, frühzeitiges Erkennen von Abweichungen und eine optimierte Anlagenperformance. Endress+Hauser übernimmt dabei die vollständige Auslegung und liefert ein anschlussfertiges System – für minimale Schnittstellen und eine einfache Integration in Ihr Projekt.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .