Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für Schiffskessel
Unsere Marine SWAS-Lösung trägt dazu bei, die Qualität des Kesselspeisewassers aufrechtzuerhalten, um Korrosion, Ablagerungen und Systemausfälle zu vermeiden.
das Bild zeigt ein Beispiel für eine verfügbare Lösung
Mit Dampf- und Wasseranalysesystemen für Schiffshilfskessel setzen Sie auf bewährte und robuste Lösungen von Endress+Hauser für Ihren Dampfkreislauf. Modernste Messtechnik, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, erleichtert die Arbeit und reduziert den Wartungsaufwand.
Solution overview:
Available for:
Öl und Gas / Marine
Hardware & Software:
Probenvorbereitung (Druck-/Temperaturabsenkung) bis zu 50 bar (725 psi) und 240 °C (464 °F)
Durchflussarmatur
Kationentauscher (optional)
Gehäuse, Rohrleitungen und Ventile (Edelstahl)
Liquiline-Transmitter
Sensoren für den pH-Wert, die Gesamt-/Kationenleitfähigkeit, DO, Trübung (auf Anfrage), PAH (auf Anfrage)
Services:
Anwendungsberatung
Projektmanagement, Engineering
Installation und Verkabelung
Vollständiges Dokumentationspaket: GA-Zeichnung, Verkabelung und Anschlüsse, Betriebsanleitung und Handbuch
Vibrationskonformität nach IACS E10
Inbetriebnahme
Geräte- und Wartungsschulung (Betrieb und Service)
Konzipiert für die Umweltbedingungen der Maritimen Industrie.
Ein nach IACS E10 vibrationsgeprüftes Überwachungssystem garantiert höchste Kessel-und Anlagenverfügbarkeit. Sein optimiertes Portfolio minimiert Kosten und Wartung. Die benutzerfreundliche Schnittstelle erfordert nur wenig technisches Fachwissen und ermöglicht eine einfache Bedienung an Bord.
SWAS Compact Marine System, einschließlich Transmitter und Sensoren, wurde speziell für raue Bedingungen entwickelt
Multiparameter-Armaturen zur Überwachung aller relevanten Parameter bei minimalem Probenverbrauch
Vordefinierte Lösung mit entsprechendem Design und optimal abgestimmten Messinstrumenten
Gebrauchsfertige standardisierte Kompaktlösung mit vormontierten und vorkalibrierten Geräten
Messgeräte mit Memosens, Heartbeat Technology und vorausschauenden Wartungsfunktionen
Robuste Messlösung mit Messung von pH-Wert, verbleibender Kationenaustauschkapazität und automatischer Systemabschaltung, wenn die Probentemperatur die Sicherheitsgrenzen überschreitet
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Müssen Sie oder Ihre Kunden die Waschwasserqualität eines Abgasreinigungssystems für Schiffe (EGCS) überwachen? Entdecken Sie unser robustes und den Anforderungen konformes Waschwasserüberwachungssystem.
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .