Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich.
Bitte sehen Sie sich die neue Generation unter "Vorgänger/Nachfolger" an, oder wenden Sie sich an Ihre lokale Endress+Hauser Niederlassung.

Zur automatischen Entnahme von flüs-
sigen Medien nach dem Vakuumprinzip.
- Thermostatisierter Edelstahl-
schrank (V2A) doppelwandig
isoliert, Schutzart IP 55
- Zulässige Umgebungstemperatur
-20 bis +50 Grad Celsius
- Saughöhe: maximal 6 Meter
- Schlauchlänge: maximal 30 Meter
- Einstellbarer "Count-down"
(Zeitvorwahl) für Probenahmestart
- Probenahme zeitabhängig, mengen-
proportional oder bei Ereignis
- Mengenimpulse: +7 V bis +27 V, oder
potenialfreier Kontakt
- Volumen pro Probe von 20 ml bis
350 ml einstellbar
- Bei Probenverteilung: Flaschen-
wechsel nach Zeit, oder nach
Probenanzahl
- Wechselbare Verteilereinheit