Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Cerabar PMP71B - Druckmessgerät

Cerabar PMP71B - Druckmessgerät

Smarter Drucktransmitter - sein Zustand kann ohne Prozessunterbrechung überprüft werden

PMP71B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal

    Druckmessumformer mit metallischer Prozessmembran.
    Erhältlich mit Druckmittlern.
    Überprüfung des Gerätezustands ohne Prozessunterbrechung.
    Intuitive und übersichtliche Assistenten für Inbetriebnahme, Proof-Tests und Verifizierung.

  • Versorgungsspannung

    4...20 mA HART
    Ex d, Ex e, ex-frei:
    10,5...35V DC :
    Ex i: 10,5...30V DC

  • Referenz Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,05 %
    Platinum:
    bis 0,025 %

  • Langzeitstabilität

    0,05 % von URL/ Jahr
    0,07 % von URL/ 5 Jahre
    0,10 % von URL/ 10 Jahre

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Umgebungstemperatur

    -60°C...+80°C

  • Messzelle

    400 mbar...700 bar

  • Kleinste kalibrierbare Messspanne

    5 mbar

  • Unterdruckbeständigkeit

    5 mbar

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. Überlastdruck

    2.800 bar

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
    FNPT1/2, R1/2
    Flansch:
    DN25...DN100,
    NPS 1"...4"
    Zellenbauform: 2"...4", DN50...DN100

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE,
    Gold

  • Werkstoff Dichtung

    PTFE

  • Füllöl

    Silikonöl, Inertes Öl,
    Pflanzenöl,
    Hoch- / Niedertemperaturöl

  • Werkstoff Gehäuse

    Aluminium,
    316L

  • Kommunikation

    4...20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN10204-3.1,
    NACE MR0103,
    NACE MR0175

  • Schiffbauzulassungen

    Schiffbauzulassungen

  • Trinkwasserzulassungen

    NSF

  • Spezialitäten

    Heartbeat Technologie,
    Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
    LED- Modul,
    RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
    "Plug and play" Funktionen,
    HistoROM

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal / Anwendung

    Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane.
    Als Druckmittler verfügbar.
    Verifikation des Gerätezustandes ohne Prozessunterbrechungen.
    Intuitive und übersichtliche Wizards für Setup, Abnahme und Verifizierung.

  • Spezialitäten

    Heartbeat Technologie,
    Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
    LED- Modul,
    RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
    "Plug and play" Funktionen,
    HistoROM

  • Versorgung / Kommunikation

    Ex d, Ex e, Ex-frei:
    10,5...35V DC
    Ex i: 10,5...30V DC

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,05 %
    Platinum:
    bis 0,025 %

  • Langzeitstabilität

    0,05 % von URL/Jahr
    0,07 % von URL/ 5 Jahre
    0,10 % von URL/ 10 Jahre

  • Umgebungstemperatur

    -60°C...+80°C

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    700 bar

  • Druck Messbereich

    400 mbar...700 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE, Gold

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
    FNPT1/2, R1/2
    Flansch:
    DN25...DN100,
    NPS 1"...4"
    Zellenbauform: 2"...4", DN50...DN100

  • Max. Messdistanz

    7000 m H2O

  • Kommunikation

    4...20 mA HART

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Schiffbauzulassungen

    Schiffbauzulassungen

  • Trinkwasserzulassungen

    NSF

  • Metrologische Zulassungen und Zertifikate

    MID

  • Geräteoptionen

    Touch- Control- Display
    Druckmittler

  • Anwendungsgrenzen

    Messzelle: Keramik
    Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen.
    Verhältnis Kopfdruck: Hydrostatikdruck beachten