Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Cerabar PMP51B - Drucktransmitter

Cerabar PMP51B - Drucktransmitter

Smarter Druckmessumformer mit Metallmembran für hochgenaue Messungen von Flüssigkeiten und Gasen

PMP51B -
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal

    Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen.
    Als Druckmittler verfügbar.
    Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme

  • Versorgungsspannung

    Ex d, Ex e, Ex-frei:
    10,5...35V DC
    Ex i: 10,5...30V DC

  • Referenz Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0,055 %

  • Langzeitstabilität

    0,1% of URL/ Jahr
    0,2% of URL/ 5 Jahre
    0,25% of URL/ 10 Jahre

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -70°C...+400°C

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...+85°C

  • Messzelle

    400 mbar...400 bar

  • Kleinste kalibrierbare Messspanne

    20 mbar

  • Unterdruckbeständigkeit

    50 mbar

  • Max. Turn down

    100:1

  • Max. Überlastdruck

    600 bar

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
    FNPT1/2
    Flansch:
    DN25...DN80,
    NPS 1"...3"

  • Prozessanschluss hygienisch

    Prozessanschluss hygienisch

  • Werkstoff Prozessmembran

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel,
    PTFE

  • Werkstoff Dichtung

    PTFE

  • Füllöl

    Silikonöl, inertes Öl,
    Pflanzenöl,
    Hoch-/ Niedertemperaturöl

  • Werkstoff Gehäuse

    Aluminium

  • Kommunikation

    4...20 mA,
    4...20 mA HART
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose
    Technologie und App (optional)

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN10204-3.1,
    NACE MR0175,
    NACE MR0103

  • Hygienische Zulassung

    Hygienische Zulassung

  • Schiffbauzulassungen

    Schiffbauzulassungen

  • Trinkwasserzulassungen

    NSF

  • Spezialitäten

    Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
    RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
    "Plug and play" Funktionen

  • Messprinzip

    Absolut und Überdruck

  • Merkmal / Anwendung

    Drucktransmitter mit metallischer Prozessmembrane für genaue Messungen in Flüssigkeiten oder Gasen.
    Als Druckmittler verfügbar.
    Intuitiver und übersichtlicher Wizard zur Inbetriebnahme

  • Spezialitäten

    Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
    RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
    "Plug and play" Funktionen

  • Versorgung / Kommunikation

    Ex d, Ex e, Ex-frei:
    10,5...35V DC
    Ex i: 10,5...30V DC

  • Genauigkeit

    Standard:
    bis 0,075 %
    Platinum:
    bis 0,055 %

  • Langzeitstabilität

    0,1 % von URL/ Jahr
    0,2 % von URL/ 5 Jahre
    0,25 % von URL/ 10 Jahre

  • Umgebungstemperatur

    -40°C...+85°C

  • Prozesstemperatur

    Standard:
    -40°C…+125°C
    Druckmittler:
    -40°C...+400°C

  • Prozessdruck / max. Überlastdruck

    700 bar

  • Druck Messbereich

    400 mbar... 400 bar

  • Prozessseitige Hauptmaterialien

    316L, AlloyC,
    Tantal, Monel
    PTFE

  • Prozessanschluss

    Gewinde:
    G1/2...G2, R1/2, MNPT3/4...MNPT2,
    FNPT1/2
    Flansch:
    DN25...DN80,
    NPS 1"...3"

  • Max. Messdistanz

    4000 m H2O

  • Kommunikation

    4...20 mA,
    4...20 mA HART
    PROFINET mit Ethernet-APL
    Bluetooth® drahtlose
    Technologie und App (optional)

  • Zertifikate / Abnahmen

    ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI

  • Sicherheitszulassungen

    SIL

  • Konstruktionszulassungen

    EN 10204-3.1
    NACE MR0175,
    NACE MR0103,
    AD2000

  • Hygienische Zulassungen

    Hygienische Zulassungen

  • Schiffbauzulassungen

    Schiffbauzulassungen

  • Trinkwasserzulassungen

    NSF

  • Geräteoptionen

    Druckmittler

  • Anwendungsgrenzen

    Messzelle: Metall verschweißt
    Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen.
    Verhältnis Kopfdruck: Hydrostatikdruck beachten