Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Ansicht Messstrecke offen

Blenden, Düsen und Staudrucksonden

Durchflussmessung mittels Wirkdruckgeber

Eine Durchflussmessung mittels Wirkdruckverfahren kann neben dem Venturi-Rohr und der Venturi-Düse, u.a. auch mit Blenden, Düsen und einer Staudrucksonde realisiert werden. Die Komponenten haben je nach Bedürfnis seine eigenen Vorteile. Übergreifend gilt: Die Durchflussmessung mittels Wirkdruckverfahren kommt bei allen Arten von Medien zum Einsatz. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen ergründen wir die für Sie optimale Wirkdrucklösung, angepasst an ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Immer ausgehend von Ihrer Applikation. Damit Sie sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren können.

Vorteile

  • Wir bieten Ihnen die komplette Bandbreite an Blenden, Düsen und Staudrucksonden

  • Wir liefern Ihnen vormontierte Lösungen nach ISO 5167 (für Blenden und Düsen)

  • Wir legen das Gesamtsystem mit langer Haltbarkeit für Sie aus

Blenden

Die Bezeichnung Messblende kann als Überbegriff gesehen werden, worunter sich die verschiedenen Blendenarten zusammenfassen lassen. Die Messblende ist Bestandteil einer Durchflussmessstrecke nach dem Wirkdruckverfahren. Bei uns erhalten Sie verschiedenste Arten von Blenden inkl. Differenz-Druckmessgerät, die sich in ihrem konstruktiven Aufbau unterscheiden.

 

Vorteile von Blenden

  • Genaue Durchflussmessung

  • Genormtes Durchflussmessverfahren nach ISO 5167 - Teil 2

  • ptional Kompaktbauweise

Beispiele für Blenden

  • Normblenden:

Die Normblende zeichnet sich durch einen integrierten Fassungsring aus. Auf dem Fassungsring befinden sich vor und nach der Normblende Entnahmestellen für die Differenzdruckmessung, sodass eine direkte Montage zwischen herkömmlichen Rohrleitungsflanschen möglich ist.

Abbildung Steckscheibe einzeln und mit Flanschen ©Endress+Hauser

Bild 1: Blende in Kompaktbauweise

 

  • Steckblenden:

Steckblenden eignen sich besonders für große Rohrleitungen, da die einzelne Steckscheibe an den Rohrleitungsdurchmesser angepasst werden kann. Die Steckscheibe wird dabei zwischen herkömmlichen Rohrleitungsflanschen (siehe Normblende) oder speziellen Messflanschen eingebaut. Hierbei ist darauf zu achten, dass in die Rohrleitungs- oder Messflansche Entnahmestellen zur Differenzdruckmessung eingearbeitet werden (siehe Bild 2).

Abbildung Steckscheibe einzeln und mit Flanschen ©Endress+Hauser

Bild 2: Steckscheibe mit Flanschen

 

  • Drosselblenden:

Eine Drosselblende wird in erster Linie in Prozessen verwendet, um den Druck in der Rohrleitung auf ein definiertes Maß zu begrenzen. Gleichzeitig kann so auch, sofern erwünscht, eine Durchflussbegrenzung erreicht werden.

Düsen

Bei der Verwendung von Düsen im Wirkdruckverfahren entstehen kleinere Druckverluste als bei Blenden, da Düsen sich durch ein abgerundetes Einlaufprofil mit anschließendem zylindrischen Halsteil auszeichnen. Düsen bilden in Bezug auf die Druckverluste im Prozess einen Mittelweg zwischen Venturirohr (geringste Druckverluste) und Blenden. Endress+Hauser hat unterschiedlichste Arten an Düsen im Portfolio, so kann ihnen die optimale Lösung für ihre Anwendung angeboten werden:

  • Einschweißdüse

  • Normdüse

  • Langradiusdüse

Einschweißdüse offen ©Endress+Hauser

Bild 3: Einschweißdüse offen

 

Vorteile von Düsen

  • Unempfindlich gegenüber Verschmutzung

  • Unempfindlich gegenüber Abriebe (im Vergleich zu Blenden)

Staudrucksonden

Zur Durchflussmessung wird die Staudrucksonde senkrecht zur Strömungsrichtung und zentral in der Rohrleitung platziert (siehe Bild Dosch). Auf der Staudrucksonde befinden sich auf der Vorder- (in Stromrichtung) und Rückseite (gegen Stromrichtung) mehrere kleine Öffnungen, in die das Medium eindringen kann. Die Öffnungen auf der Vorder- und Rückseite sind dabei konstruktiv voneinander isoliert und bilden zwei Druckkammern. Nach dem Wirkdruckverfahren entsteht an der Vorderseite der Staudrucksonde ein dynamischer Überdruck, der sogenannte Staudruck.

 

Das Medium wird über die Druckkammern und weiterführende Entnahmeleitungen zu dem Differenzdruck-Messgerät geführt, mit dem der momentane Durchfluss ermittelt wird.

Abbildung Staudrucksonde ©Endress+Hauser

Bild 4: Staudrucksonde

 

Vorteile von Staudrucksonden

  • Möglichkeit, den Durchfluss in beiden Richtungen zu messen (bei symmetrischem Profil der Staudrucksonde)

  • Kleine Druckverluste im Prozess

  • Große Rohrleitungsdurchmesser bis 12m möglich

  • Resistenz gegen Verschmutzun

 

Weitere Details im untenstehenden Video!

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Fordern Sie jetzt Informationen zu unseren Blenden, Düsen und Sonden an!

Sie interessieren sich für Blenden, Düsen oder Staudrucksonden und haben noch Fragen? Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.