Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
2% - 10% (je nach Messbereich)
-
Messstofftemperaturbereich
-20...+85°C (CIP-fähig bis 130°C)
-
Max. Prozessdruck
100 bar
Anwendungsgebiet
Der Schalter ist konzipiert zur sicheren Messung, Anzeige und Überwachung von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien mit nahezu keinem Druckverlust. Als Schaltausgang kann zwischen einem bzw. zwei Schaltausgängen oder einem Schaltausgang und einem standardisierten Analogausgang für Durchfluss oder Temperatur ausgewählt werden. Typische Anwendungen sind: Überwachung der Kühlwasser- oder Schmierkreisläufen von z. B. Pumpen und Wärmetauschern oder Leckageüberwachung in Prozessleitungen.
Durchflussschalter zur Überwachung und Anzeige von relativen Massedurchflussraten flüssiger Medien im Bereich von 0,03 bis 3 m/s (0,1 bis 9,84 ft/s). Flowphant T DTT31 − mit Gewindeanschlüssen oder Klemmverschraubung.
Anwendungsbeispiele:
Überwachung der Kühlwasserkreisläufe von Pumpen, Turbinen, Kompressoren und Wärmetauschern
Leckageüberwachung in Prozessleitungen
Überwachung von Pumpenfunktionen
Überwachung von Schmierkreisläufen
Filterüberwachung in der Getränkeindustrie
Vorteile
Nahezu kein Druckverlust
PC-Konfigurationssoftware FieldCare für schnelle Parametrierung und zuverlässige Speicherung der Geräteeinstellungen
Optional: zweiter Schaltausgang oder 4 ... 20 mA Analogausgang zur Temperaturüberwachung oder zur Ausgabe des Durchflusses als Prozentwert
Funktionskontrolle und Prozessinformation vor Ort durch Digitalanzeige am Gerät
310°-drehbares Gehäuseoberteil und drehbares Display ermöglichen Lesbarkeit der Messwerte in allen Einbaulagen
-
Schiffbauzulassung
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
Durchflussschalter für Flüssigkeitsanwendungen, intelligent / programmierbar; Einsteckausführung
-
Nennweitenbereich
DN 25...1000
1"...40" -
Max. Messabweichung
2% - 10% (je nach Messbereich)
-
Max. Prozessdruck
100 bar
-
Messstofftemperaturbereich
-20...+85°C (CIP-fähig bis 130°C)
-
Schutzart
IP66
-
Anzeige/Bedienung
LED
LCD-Display -
Ausgänge
1 x PNP Schaltausgänge + 1 x 4...20 mA analog Ausgang
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör
Ergänzende Produkte