- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 für die Chemie

- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 für die Chemie (NAMUR)

- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 für die Chemie

- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 für die Chemie

- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 für die Lebensmittel & Getränke und Life Sciences Industrie

- F
- L
- E
- X
Proline Promass F 300 für die Chemie
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F)
Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320...+302 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304)
Anwendungsgebiet
Promass F ist ein seit Langem bewährter, hochgenauer Messaufnehmer. Unempfindlich gegenüber wechselnden und anspruchsvollen Prozessbedingungen eignet er sich für das breiteste Anwendungsspektrum. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promass F 300 hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und ermöglicht die Verlängerung von Rekalibrierzyklen.
Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei wechselnden, anspruchsvollen Prozessbedingungen.
Geräteeigenschaften
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal)
Messstofftemperatur: -196...350 °C (-320...662 °F)
Nennweite: DN 8...250 (3/8...10")
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen
Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)
Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
-
Das Coriolis-Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. -
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F)
Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320...+302 °F) -
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Option:–60...+60 °C (–76...+140 °F)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kryogene Flüssigkeiten)
MI-002, PTB -
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung, CCS Zulassung
-
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2000
-
Materialzertifikate
3.1‐Material
NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt-Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. -
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 8 to 250 (⅜ to 10")
-
Messstoffberührende Materialien
Measuring tube: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Connection: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4301 (F304) -
Messgrössen
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
-
Max. Messabweichung
Mass flow (liquid): ±0.10 % (standard), 0.05 % (option)
Volume flow (liquid): ±0.10 %
Mass flow (gas): ±0.25 %
Density (liquid): ±0.0005 g/cm³ -
Messbereich
0 to 2 200 000 kg/h (0 to 80 840 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
Option: –50 to +240 °C (–58 to +464 °F)
High temperatur option: –50 to +350 °C (–58 to +662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
Option: –50 to +60 °C (–58 to +140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, coated; 1.4409 (CF3M) similar to 316L; stainless steel for hygenic transmitter design
-
Schutzart
Compact version: IP66/67, type 4X enclosure.
External WLAN antenna: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-line backlit display with touch control (operation from outside)
Configuration via local display and operating tools possible
Remote display available -
Ausgänge
3 outputs:
4-20 mA HART (active/passive)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (active/passive)
Pulse/frequency/switch output (active/passive)
Double pulse output (active/passive)
Relay output -
Eingänge
Status input
4-20 mA input -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100 to 230 V
AC 100 to 230 V / DC 24 V (non-hazardous area) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. -
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F)
Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA WirelessHART
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE, C-tick-Zeichen, EAC-Kennzeichnung
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kryogene Flüssigkeiten)
MI-002, PTB -
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung, CCS Zulassung
-
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2008
-
Materialzertifikate
3.1-Material
NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. -
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F)
Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L, Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kryogene Flüssigkeiten)
MI-002, PTB -
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, CCS Zulassung
-
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2002
-
Materialzertifikate
3.1-Material
NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
-
Messprinzip
Coriolis
-
Produkt‐Headline
Messgerät mit höchster Genauigkeit, Robustheit und kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer.
Höchste Messleistung für Flüssigkeiten und Gase bei schwankenden, anspruchsvollen Prozessbedingungen. -
Messaufnehmer‐Features
Höchste Prozesssicherheit – immun gegen schwankende und raue Umgebungsbedingungen. Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur). Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken nötig.
Massefluss: Messabweichung ±0,05 % (PremiumCal) . Messstofftemperatur: –196…+350 °C (–320…+662 °F). Nennweite: DN 8...250 (³⁄₈...10") . -
Messumformer-Features
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Feldbusse. Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology.
Kompaktes Zweikammergehäuse mit bis zu 3 Ein-/Ausgängen. Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff. Abgesetzte Anzeige erhältlich. -
Nennweitenbereich
DN 8...250 (⅜...10")
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4539 (904L); 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Anschluss: 1.4404 (316/316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) -
Messgrössen
Massefluss, Dichte, Temperatur, Volumenfluss, Normvolumenfluss, Normdichte, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Massefluss (Flüssigkeit): ±0,10 % (Standard), 0,05 % (Option)
Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,10 %
Massefluss (Gas): ±0,25 %
Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³ -
Messbereich
0...2 200 000 kg/h (0...80 840 lb/min)
-
Max. Prozessdruck
PN 100, Class 600, 63K
-
Messstofftemperaturbereich
Standard: –50…+150 °C (–58…+302 °F)
Option: –50…+240 °C (–58…+464 °F)
Hochtemperaturoption: –50…+350 °C (–58…+662 °F)
Option: –196 to +150 °C (–320 to +302 °F) -
Umgebungstemperaturbereich
Standard: –40...+60 °C (–40...+140 °F)
Option: –50...+60 °C (–58...+140 °F) -
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Standard: 1.4301 (304)
Option: 1.4404 (316/316L) -
Werkstoff Messumformergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet; 1.4409 (CF3M) ähnlich zu 316L; Hygenisches Messumformergehäuse aus rostfreiem Stahl
-
Schutzart
IP66/67, type 4X enclosure
Externe WLAN-Antenne: IP67
IP69 -
Anzeige/Bedienung
4-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen)
Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige und Bedientools möglich
Abgesetzte Anzeige erhältlich -
Ausgänge
3 Ausgänge
4-20 mA HART (aktiv/passiv)
4-20 mA (aktiv/passiv)
Impuls/Frequenz/Schaltausgang (aktiv/passiv)
Relaisausgang -
Eingänge
Statuseingang
4-20mA-Eingang -
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, Profinet, Ethernet/IP, OPC-UA
-
Energieversorgung
DC 24 V
AC 100...230 V
AC 100...230 V / DC 24 V (nicht explosionsgefährdeter Bereich) -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, cCSAus, NEPSI, INMETRO, EAC, UK Ex
-
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
-
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit entsprechend IEC 61508, einsetzbar in sicherheitstechnischen Anwendungen gemäss IEC 61511
-
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025)
Heartbeat Technology erfüllt die Anforderung an die messtechnische Rückführbarkeit gemäß ISO 9001:2015, Kapitel 7.1.5.2 a (TÜV SÜD Bescheinigung)
MI-005 (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kohlenwasserstoffe, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
NTEP (Flüssigkeiten ausser Wasser, LPG, Kryogene Flüssigkeiten)
MC (Flüssigkeiten ausser Wasser, Kryogene Flüssigkeiten)
MI-002, PTB -
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
LR-Zulassung, DNV GL Zulassung, ABS Zulassung, BV Zulassung, CCS Zulassung
-
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN, AD 2004
-
Materialzertifikate
3.1-Material
NACE MR0175/MR0103, PMI; Schweißtest gemäß EN ISO, ASME, NORSOK -
Hygienezulassungen und -zertifikate
3-A, EHEDG, cGMP
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen