Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild von Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass P 100 / 8P1B für die Life Sciences Industrie

Proline Promass P 100
Coriolis-Durchflussmessgerät

Der Spezialist für Life Sciences mit ultrakompaktem Messumformer

8P1B
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Massefluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Volumenfluss (Flüssigkeit): ±0,1 %
    Massefluss (Gas): ±0,5 %
    Dichte (Flüssigkeit): ±0,0005 g/cm³

  • Messbereich

    0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)

  • Messstofftemperaturbereich

    Standard: –50...+150 °C (–58...+302 °F)
    Option: –50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • Max. Prozessdruck

    PN 63, Class 300, 40K

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohr: 1.4435 (316L)
    Anschluss: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)

Anwendungsgebiet

Promass P 100 vereint die Vorteile eines Messgeräts mit gebogenem Rohr mit der Entleerbarkeit eines geraden Rohres ohne Kompromisse. In Verbindung mit dem kleinsten heute verfügbaren Messumformergehäuse bietet er volle Funktionalität auf engstem Raum. Der speziell für Anwendungen in steriler Umgebung auf kleinstem Raum ausgelegte Promass P 100 ist die bevorzugte Wahl für Systemintegratoren, Modulhersteller und Anlagenbauer.

  • Messprinzip arbeitet unabhängig von physikalischen Messstoffeigenschaften wie Viskosität und Dichte

  • Speziell für Anwendungen unter sterilen Bedingungen in der Life Sciences Industrie.

Geräteeigenschaften

  • Konform mit ASME BPE, 3-A,EHEDG & Delta-Ferrit-arm

  • Elektropoliertes Messrohr aus 1.4435 (316L)

  • Sofortige Verfügbarkeit nach CIP-/SIP-Reinigung

  • Robustes, ultrakompaktes Messumformergehäuse

  • Höchste Schutzart: IP69K

  • Vor-Ort-Anzeige erhältlich

Vorteile

  • Höchste Prozessqualität – erfüllt vollumfänglich die Industrieanforderungen

  • Weniger Prozessmessstellen – multivariable Messung (Durchfluss, Dichte, Temperatur)

  • Platzsparende Montage – keine Ein-/Auslaufstrecken

  • Platzsparende Installation – volle Funktionalität auf engstem Raum

  • Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver

  • Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Xpert Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products