Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Coriolis-Massedurchflussmessung

Coriolis-Massedurchflussmessung: Gleichzeitiges Messen von Massefluss, Dichte, Temperatur und Viskosität

Coriolis-Durchflussmessgeräte in einer Verladerampe
47 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Get started with our Product Guide BETA

Do you need help selecting and sizing your next Coriolis flowmeter?

Über Coriolis-Massedurchflussmessung

Das Coriolis-Messprinzip kommt in den unterschiedlichsten Industriezweigen zum Einsatz, z.B. in den Bereichen Life Sciences, Chemie, Petrochemie, Öl und Gas, Lebensmittel und nicht zuletzt im eichpflichtigen Geschäftsverkehr. Fast alle Medien können damit gemessen werden: Reinigungsmittel, Lösungsmittel, Treibstoffe, Rohöle, Pflanzenöle, tierische Fette, Latex, Silikonöle, Alkohol, Fruchtlösungen, Zahnpasta, Essig, Ketchup, Mayonnaise, Gase oder Flüssiggase.

Durch das gleichzeitige Messen von Massefluss, Dichte und Temperatur eröffnen sich völlig neue Perspektiven für die Prozessführung, die Qualitätssicherung und den Anlagenschutz. Aus diesen primären Messgrößen lassen sich zudem weitere wichtige Kennwerte berechnen:

  • Volumendurchfluss
  • Feststoffanteile
  • Konzentrationen in mehrphasigen Medien
  • Spezielle Dichtewerte wie Normdichte, °Brix, °Baumé, °API, °Balling oder °Plato

Das Coriolis-Durchflussmessprinzip

In Coriolis-Durchflussmessgeräten befinden sich ein oder mehrere Messrohre, die ein Erreger in künstliche Schwingung versetzt. Sobald das Medium im Messrohr zu fließen beginnt, wird dieser Schwingung – durch die Trägheit des fließenden Mediums – eine zusätzliche „Schaukelbewegung“ aufgezwungen. Zwei Sensoren erfassen diese zeitliche und räumliche Veränderung der Rohrschwingung als „Phasendifferenz“. Diese Differenz ist ein direktes Maß für den Massefluss. Aus der Schwingfrequenz der Messrohre lässt sich zusätzlich auch die Messstoffdichte bestimmen.

Für das rechnerische Kompensieren von Temperatureffekten wird außerdem die Messrohrtemperatur erfasst. Die daraus abgeleitete Prozesstemperatur steht als Ausgangssignal ebenfalls zur Verfügung.

Vorteile

  • Universelles Messprinzip für Flüssigkeiten und Gase
  • Multivariable Sensorik – gleichzeitiges Messen von Massedurchfluss, Dichte, Temperatur und Viskosität
  • Sehr hohe Messgenauigkeit: typisch: ±0,1% v.M., optional: ±0,05% v.M. (PremiumCal)
  • Messprinzip unabhängig von den physikalischen Messstoffeigenschaften und vom Strömungsprofil
  • Keine Ein- und Auslaufstrecken notwendig

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Produkte und Dienstleistungen im Überblick
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download
document icon
Proline 300/500 - Innovationsbroschüre
Die zukunftsweisende Durchfluss-Messtechnik
download icon Download